|
|
 |
|
|
|
QT Series Spec Sheets
| 20 kW | QT020 | 1.5L | 467 KB | 0171400SBY |
| 20 kW | QT020 | 1.6L | 706 KB | 0173000SBY |
| 25 kW | QT025 | 1.6L | 707 KB | 0172990SBY |
| 25 kW | QT025 | 2.4L | 407 KB | 0172980SBY |
| 25 kW | QT025A | 2.4L | 505 KB | 0173110SBY |
| 35 kW | QT035 | 2.4L | 413 KB | 0172470SBY |
| 45 kW | QT045 | 2.4L | 429 KB | 0172480SBY |
| 45 kW | QT045A | 5.4L | 803 KB | 0172940SBY |
| 55 kW | QT055A | 5.4L | 571 KB | 0170910SBY |
| 60 kW | QT060 | 3.0L | 446 KB | 0172490SBY |
| 70 kW | QT070 | 6.8L | 603 KB | 0170940SBY |
| 70 kW | QT070A | 6.8L | 603 KB | 0170940SBY |
| 80 kW | QT080 | 4.6L | 632 KB | 0173060SBY |
| 80 kW | QT080A | 5.4L | 624 KB | 0173020SBY |
| 100 kW | QT100 | 5.4L | 697 KB | 0170930SBY |
| 100 kW | QT100 | 6.8L | 649 KB | 0170950SBY |
| 100 kW | QT100A | 6.8L | 653 KB | 0173040SBY |
| 130 kW | QT130 | 6.8L | 682 KB | 0170960SBY |
| 130 kW | QT130A | 6.8L | 683 KB | 0173050SBY |
| 150 kW | QT150 | 6.8L | 660 KB | 0170970SBY |
| 150 kW | QT150A | 6.8L | 661 KB | 0173240SBY |
|