• thumbnail
main product image

Diésel de 250 kW

Núm. de modeloSD250

Basado en el precio

Por especificación Dónde comprar

Agregar a "My Products" (Mis productos)

Generador de emergencia diésel de 250 kW de Generac

Para la industria, una interrupción del suministro no es una opción. Los grupos electrógenos a diésel industriales de Generac se configuran de forma personalizada para satisfacer todos los requisitos de cada aplicación. Los motores de gran potencia han demostrado su rendimiento y fiabilidad en las aplicaciones industriales.

Motor 8.7DTA FPT.

Generac fabrica y diseña los principales componentes en un entorno de integración vertical, que garantiza los mayores estándares de fiabilidad.

Mantenimiento fácil realizado por cualquier técnico especialista en motores diésel.

Red de distribuidores industriales nacional de técnicos certificados con experiencia en todos los aspectos, desde el diseño del sistema hasta el diagnóstico y las reparaciones.

Respuesta de emergencia a toda hora, todos los días; servicio de garantía y planes de mantenimiento preventivo programado.

Piezas de repuesto y elementos de mantenimiento disponibles de inmediato.

Generador de emergencia <strong>diésel de 250 kW</strong> de Generac