main product image

Gaseoso de 175 kW

Núm. de modelo175kW

Basado en el precio

Por especificación Dónde comprar

Agregar a "My Products" (Mis productos)

Generador de emergencia a gas de 175 kW de Generac

En Generac, tenemos un único enfoque: la energía. Esa dedicación y experiencia nos ha convertido en el líder de los generadores de respaldo a gas, con la línea más amplia de soluciones de emergencia de la industria. Desde nuestro pequeño generador de emergencia a gas natural al nuevo grupo electrógeno de 400 kW. Todos nuestros generadores alimentados por gas se fabrican con la más alta calidad, los materiales más fiables y cuentan con innovaciones técnicas de vanguardia para mejorar el rendimiento y la fiabilidad. Combinados con la fiabilidad innata del gas natural, es la elección más inteligente que puedes hacer.

Motores de encendido por chispa Generac: Diseñados para la energía de emergencia
Aplicar gas a los sistemas de alimentación de emergencia requiere un conocimiento avanzado sobre ingeniería para garantizar fiabilidad y durabilidad. Por eso, Generac fabrica sus motores de encendido por chispa desde el bloqueo. Agrega el sistema de combustible. Endurece las válvulas y la superficie de apoyo. Ajusta la sincronización del motor. Esto permite que los motores de Generac duren más, requieran menos mantenimiento y funcionen de forma más fiable en un sistema de alimentación de emergencia en comparación con el motor de encendido por chispa de un tercero. Y cada motor de Generac cumple los estándares de emisión de la EPA requeridos en la fábrica.

Controles integrados, precisos y fiables PowerManager®
Generac diseña los controles del generador y establece como prioridades máximas la ventaja y seguridad. Los controles digitales PowerManager® te permiten monitorear y controlar elementos clave de tu sistema generador con tan solo tocar un botón o hacer clic con el mouse. Además, cuenta con características como potencial de monitoreo constante, parámetros ajustables y alarmas de protección integradas que se combinan con piezas integradas que no poseen irregularidades para obtener un máximo nivel de confiabilidad.

Protección de los elementos
Al fabricar nuestras propias casetas de los generadores, Generac asegura que cada unidad combine el mayor nivel de durabilidad con los últimos avances en ingeniería en reducción de sonido, con diseño simplificado y resistente al clima.

Optimización para el rendimiento
Los alternadores industriales de Generac se bobinan, insertan y barnizan a máquina para obtener lo último en consistencia. El bobinado de forma y el apuntalamiento de pila garantizan un rendimiento fiable. El nivelado de giro del rotor elimina la vibración. Y los discos ventilados contribuyen con el funcionamiento del enfriador, prolongan la vida útil y mejoran la eficacia.

Estructuras de base resistentes
Las estructuras de base resistentes de Generac garantizan la alineación correcta entre el motor y el alternador en todo momento. Los puntos de drenaje de agua y aceite están ubicados de forma estratégica para facilitar el acceso. Los aisladores de vibración contribuyen a un buen funcionamiento. Los conductos de los cables de alimentación están ubicados para brindar una instalación sencilla.

Generador de emergencia <strong>a gas de 175 kW</strong> de Generac

Generac Stock Ticker

  • NYQ
  • GNRC
  • $37.99
  • 13/01/2017 4:02 PM EST