Breadcrumbs

Home > Todos los productos > Generadores > Generadores de respaldo para el hogar > Serie Guardian > Interruptor 6237 de 10 circuitos, de 11 hp (8 kW)
Guardian de 11 hp (8 kW) con un interruptor de 10 circuitos

Guardian de 11 hp (8 kW) con un interruptor de 10 circuitos

Núm. de modelo6237

Comienzo en

$2,449.00 MSRP El precio de venta sugerido al público por el fabricante (MSRP, Manufacturer's Suggested Retail Price) incluye el cambio de transferencia pero no la instalación. Agregar a "My Products" (Mis productos)

Downloads:

Características y beneficios del generador Guardian de 8 kW

Proporciona protección de energía a los circuitos principales de tu casa y garantiza que los aparatos básicos permanezcan encendidos durante un apagón. Este generador de emergencia automático económico ofrece protección por aproximadamente la mitad del costo de un aire acondicionado central.

<strong>Características y beneficios</strong> del generador Guardian de 8 kW

Motor OHVI® de Generac
El generador de la serie Guardian te acompañará por días, o semanas, cuando estés sin suministro público de electricidad. El motor OHVI® de Generac, específicamente diseñado para su uso con el generador, brinda la fiabilidad de proporcionar energía aun durante los apagones más severos.

Tecnología True Power™
La mejor calidad de la energía en su clase con menos del 5 % de distorsión armónica total, lo cual significa un funcionamiento limpio y delicado de los electrodomésticos y aparatos electrónicos.

Controlador Evolution™
La próxima generación de controladores intuitivos tiene una pantalla de texto LCD de dos líneas multilingüe con botones de retroiluminación codificados por colores.

Certificado para la instalación en el hogar de 18" (45 cm)
Certificado por terceros conforme a las normas de la NFPA para que se pueda instalar lo más cerca posible de 18” (46 cm) de la pared exterior de la casa, siempre y cuando se instale lejos de puertas, ventanas y entradas de aire fresco, salvo que los códigos locales indiquen lo contrario.

Fácil instalación
Cuando se lo combina con un interruptor de transmisión precableado, puntos de conexiones rediseñados y una almohadilla de montaje compuesta que elimina la necesidad de tener una base de hormigón (salvo que esté especificado por los códigos locales), el generador de la serie Guardian de 8 kW es fácil de instalar.

Clasificado para operaciones en áreas con baja presión de gas natural
En áreas con una presión de gas natural baja, el generador de la serie Guardian de 8 kW puede funcionar con presiones de gas natural de solo 3.5” (8.9 cm) de columna de agua.

Caseta de acero para todo tipo de clima
Nuestro acabado con recubrimiento en polvo duradero hace que la sólida estructura de acero galvanizado sea perfecta para todas las condiciones climáticas. También resiste vientos de 150 mph.

Conversión de combustible sin herramientas
Cambia entre gas natural y gas LP en el campo en unos segundos, sin ninguna herramienta.

Prueba de ejercicio silenciosa y rápida
Los generadores de emergencia requieren un tiempo de funcionamiento corto de forma periódica, conocido como ejercicio, para probar y garantizar que el sistema funciona correctamente y está preparado para una emergencia. La autoevaluación de Guardian de 8 kW se realiza en tan solo doce minutos. Elije tu cronograma: semanal, quincenal o mensualmente.

Compatible con Mobile Link™
Aprovecha el sistema de vigilancia remota por celular Mobile Link de Generac y revisa el estado de tu generador desde tu computadora, tableta o teléfono inteligente, incluso cuando estás afuera. Se vende por separado.

Las opciones de vigilancia remota sin celular también se encuentran disponibles para el monitoreo del generador desde el interior del hogar.

Atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año
Los apagones no siempre se producen durante las horas de trabajo normales. Esta es la razón por la que el centro de llamadas y atención al cliente de Generac, aquí en Wisconsin, proporciona soporte en cualquier momento del día o de la noche, todo el año. Generac está a tu disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cada minuto de cada día para responder tus preguntas.

Garantía limitada de 5 años

Home Generator Buyer's Guide

Incluido con este paquete generador

Si mides el tamaño de tu sistema generador según tus necesidades en lugar de hacerlo por los pies cuadrados de tu casa, no gastarás demasiado ni te sorprenderás de una cobertura insuficiente. Muchos propietarios eligen cubrir solo sus circuitos esenciales durante un apagón. Combina un generador pequeño con el interruptor precableado de Generac para obtener un sistema simple y muy económico que mantendrá con energía tus aparatos básicos durante una emergencia.

Descarga la ficha técnica

Interruptor de transferencia de 10 circuitos

Programa una evaluación gratuita a domicilio

Llama para programar

Llámenos al 1-844-242-3494
para hablar con un representante de atención al cliente.
Hablar ahora
Hablar con un representante de servicio al cliente

Programa una evaluación gratuita a domicilio

Campos obligatorios

For all promotions: Qualifying purchase must be made with your Generac Credit Card issued by Synchrony Bank and a $29 account activation fee will apply and be charged at the time first purchase posts to account. For new accounts: Purchase APR is 26.99%; Minimum Monthly Interest Charge is $2. Existing cardholders should see their credit card agreement for their applicable terms. Subject to credit approval.  Not all Generac dealers offer all promotional financing options so please check with your dealer on which financing options they offer.

If your application is approved, or, if you are an existing cardholder, the below promotional financing options may be available.

Apply Now
SPECIAL FINANCING AVAILABLE -OR- LOW MONTHLY PAYMENTS
Generac values your feedback!

When writing your review, please consider the following guidelines:

  • Prior to providing a review, refer to a product’s documentation to ensure that unit is being used and maintained properly
  • Alluding to issues incurred in the wake of negligent maintenance or improper use will void review submissions
  • Focus on your experience with the product and its features
  • Provide details about why you liked or disliked a product
  • Reviews submitted for products other than those listed will be rejected immediately
  • Any product reviews referencing independent authorized dealers, service providers, or retailers by name will NOT be posted. (Dealer reviews can be provided here)
  • All submitted reviews are subject to the terms set forth in our Terms of Use

We reserve the right not to post your review if it contains any of the following types of content or violates other guidelines:

  • Obscenities, discriminatory language, or other language not suitable for a public forum
  • Advertisements, “spam” content, or references to other products, offers, or websites
  • Email addresses, URLs, phone numbers, product serial numbers, physical addresses or other forms of contact information
  • Critical or spiteful comments on other reviews posted on the page or their authors

If you wish to share feedback with us about product selection, pricing, ordering, delivery, or other customer service issues, please do not submit this feedback through a product review. Instead, contact us directly.

Enjoy writing your review!

Rated 5 out of 5 by from Love it We switched from oil to gas in August of 2012, and had a new high efficiency furnace installed... But also decided to install this 8kw generac just because in this area of Eastern PA there's way too many trees within the power lines, and of course the storms in the past 2 years have put out power for several days. It worked for the first time during hurricane Sandy (power was out for 4 days). It turned on with in 10 seconds and worked flawlessly the 4 full days. Great buy and great value. It really is tough to not have electricity and the unit was great for the simple reason that we 3 year old twins.
Date published: 2012-11-14
Rated 4 out of 5 by from Dependable Had some problems getting it properly installed, but turns out to be reliable. Can't imagine life without it
Date published: 2017-03-13
Rated 5 out of 5 by from The Generac generator was excellent in design and quality. The thoughtful design and quality was observable in just about every feature and component. The position of the components appears to make maintenance fairly easy. The use of an oil drain hose instead of a plug should make changing oil easy and less messy. The unit was very easy to install. Very well thought out.
Date published: 2017-02-10
Rated 5 out of 5 by from NICE REMODELED RMS, QUIET, EXCELLENT ACCOMMODATING STAFF!! Very pleased, quieter running than previous model!
Date published: 2017-02-04
Rated 5 out of 5 by from Very good quality Best of all we were able to contact by phone someone in Québec
Date published: 2017-02-03
Rated 5 out of 5 by from Glad I stuck by the CR recommendation When I started shopping for this generator, to my horror, some of the suppliers had run out of this model, which had been rated top dog for its class by CR. Luckily I found a dealer that still had some in stock. I have not been disappointed.
Date published: 2017-02-01
Rated 5 out of 5 by from Glad to be secure I bought 2 generators, one for my house and one for my workshop. Since I get my natural gas off the pipeline it seem'd like a good opportunity. Getting permits and lining up certified plumbers was pretty time consuming. The actual installation went well though and both performed well during the only power outage that we've had since. I am anxious to be able to maintain them myself rather be than outsource.
Date published: 2017-01-31
Rated 5 out of 5 by from a life saver , never need to worry in any kind of weather. great product gives u pease of mind.no need to worry in any kind of weather.
Date published: 2017-01-30
  • y_2017, m_3, d_20, h_23
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_1.0.0
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_0, tr_189
  • loc_, sid_8kw, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_generac
  • bvseo_sdk, net_sdk, 3.1.2.0
  • CLOUD, getReviews, 0ms
  • REVIEWS, PRODUCT
8kW-6245 is rated 4.8 out of 5 by 189.
  • y_2017, m_3, d_20, h_23
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_1.0.0
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_0, tr_189
  • loc_, sid_8kw, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_generac
  • bvseo_sdk, net_sdk, 3.1.2.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 0ms
  • REVIEWS, PRODUCT