main product image

Protector de 50 kW

Núm. de modeloRD05034

Comienzo en

$16,599.00 MSRP Dónde comprar

Agregar a "My Products" (Mis productos)

Generador de emergencia de la serie Protector de 50 kW de Generac

Todas las comodidades de la vida moderna, como calefacción, aire central, refrigeración, comunicación, no son nada sin energía. Cuando se interrumpe el suministro de alimentación, nuestras vidas y empresas pueden detenerse de forma repentina. Un generador de emergencia automático te protege de las interrupciones de suministro y restablece la energía en segundos después de que se produce el apagón para que estés tranquilo y tengas la energía que necesitas.

Los generadores diésel de la nueva serie Protector® de Generac establecen estándares más altos para los generadores diésel de residencias y comercios. Los códigos de zonas y construcción pueden variar mucho de una región a otra. En el pasado, la única respuesta era pedir soluciones configuradas personalmente y caras. Hasta ahora.

La serie Protector alimentada por diésel de Generac cuenta con Code Ready, un conjunto de opciones populares preconfiguradas y una gama de accesorios conforme a códigos para que te sientas seguro de que tu generador cumple con los códigos locales requeridos. La serie Protector es versátil, adaptable y cumple los requisitos de UL. Es un generador diésel de emergencia opcional y económico para respaldar tus necesidades de energía.

Controlador Evolution™
La próxima generación de controladores intuitivos cuenta con una pantalla de texto LCD de dos líneas multilingüe, con botones con iluminación de fondo codificados por colores.

Quiet-Test™
El generador diésel de la serie Protector con Quiet-Test, un modo de autoevaluación semanal que funciona a RPM más bajas, es más silencioso y consume menos combustible.

Garantía limitada de 5 años
Estamos orgullosos del diseño innovador de nuestros productos, de la alta calidad y de la confiabilidad de primer nivel, por lo que los respaldamos con una garantía limitada de 5 años.

Code Ready
La serie Protector ofrece compatibilidad con una gran variedad de ambientes, con ventilación externa y de llenado, una aceptación de UL/CUL 142, un tanque base de doble pared, un generador aceptado por UL/CUL 2200 y una amplia gama de accesorios basados ​​en códigos.

Características adicionales

  • Facilidad de instalación y servicio: Ventana de visualización externa para facilitar la inspección del estado del generador y la posición del disyuntor/Puertas desmontables para facilitar el servicio y el acceso al llenado de combustible
  • Regulador isócrono: control del regulador electrónico para una respuesta de carga precisa y estricta, y voltaje (+/- 1 %) y regulación de la frecuencia
  • Disponible en configuraciones monofásicas y trifásicas
Generador de emergencia de la <strong>serie Protector de 50 kW</strong> de Generac
Generac values your feedback!

When writing your review, please consider the following guidelines:

  • Prior to providing a review, refer to a product’s documentation to ensure that unit is being used and maintained properly
  • Alluding to issues incurred in the wake of negligent maintenance or improper use will void review submissions
  • Focus on your experience with the product and its features
  • Provide details about why you liked or disliked a product
  • Reviews submitted for products other than those listed will be rejected immediately
  • Any product reviews referencing independent authorized dealers, service providers, or retailers by name will NOT be posted. (Dealer reviews can be provided here)
  • All submitted reviews are subject to the terms set forth in our Terms of Use

We reserve the right not to post your review if it contains any of the following types of content or violates other guidelines:

  • Obscenities, discriminatory language, or other language not suitable for a public forum
  • Advertisements, “spam” content, or references to other products, offers, or websites
  • Email addresses, URLs, phone numbers, product serial numbers, physical addresses or other forms of contact information
  • Critical or spiteful comments on other reviews posted on the page or their authors

If you wish to share feedback with us about product selection, pricing, ordering, delivery, or other customer service issues, please do not submit this feedback through a product review. Instead, contact us directly.

Enjoy writing your review!

Rated 4 out of 5 by from Ready for Hurricanes! We have been wanting a whole house generator for years. Purchased the generator in September of 2021. Did not receive it till June of 2022. Once the generator was installed, we ran the 24 hour breakin process. The generator is quieter than I thought it would be. Easy to fill with diesel and it looks good. So far we are extremely satisfied with our purchase. No fear now when a hurricane hits the Gulf Coast.
Date published: 2022-07-10
Rated 5 out of 5 by from RD03022 built well We chose this model because of the Perkins Diesel engine. Easy to perform maintenance, has long service intervals. Two minor complaints, it should come standard with coolant heater installed from factory, and should come with longer warranty for the price paid.
Date published: 2022-05-11
Rated 3 out of 5 by from 48 kw generator You did not drain the radiator froze up, had to heat rad to remove your fluid, and put in glycol for my regions cold weather. the oil must come out and filled with oil for this climate, it was most likely mineral oil, has to come out. Otherwise Gen OK. do not like the fact it will not turn over unless coded.. I worked on generators in the mega watts for te last 60 years, so I know what I am doing! I wanted a 100 kw gen. but not available in single phase.
Date published: 2020-12-29
Rated 3 out of 5 by from 30 Amp cord too short I find the provided 10' 30 amp cord too short since GENERAC recommends on their web site using at least 20 ft cord. https://www.generac.com/be-prepared/proper-of-generator-extension-cord-types-and-usage Safe Extension Cord Use When you’re using your extension cord, make sure it is long enough to keep the open frame generator at least 20 feet away from your home. For emergency power, make sure it’s long enough to keep your generator away from windows and doors so that carbon monoxide does not enter your home.
Date published: 2020-12-23
Rated 5 out of 5 by from Great Product!!! Easy Install, quiet, and reliable. Can't ask for more.
Date published: 2019-07-17
Rated 4 out of 5 by from Quiet and powerful Just had our old generator swapped out for this one. Glad the case is rust-proof. Also more silent when running
Date published: 2019-04-12
Rated 5 out of 5 by from Off to a good start... Having suffered through a multi-year problem with a competitor's product issues, I went searching for a reliable alternative. I was very professionally guided in my search by TSE Power Solutions and chose a 48KVW diesel unit from Generac. The planning and execution of the installation were exceptionally well handled and went as scheduled. Start-up proceeded flawlessly as well and we are now set to go. I am confident this will be a much better, long term solution that will fit our needs.
Date published: 2019-01-31
Rated 5 out of 5 by from No effort peace of mind Installed this during a rebuilt with doing so kept in mind during planning. No other service disconnect needed in my area and re-located my electrical system around it. Not had the chance to have it function as it should, but looking forward to not having to lift a finger for it to do so! Have the same at my Mom's home on a 16KW and most of the time she doesn't know power has switched over.
Date published: 2018-12-28
  • y_2024, m_3, d_27, h_9
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_3.0.38
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_0, tr_10
  • loc_, sid_protector, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_generac
  • bvseo_sdk, net_sdk, 3.1.2.0
  • CLOUD, getReviews, 5ms
  • REVIEWS, PRODUCT
22kVA 50Hz Protector 3-Phase Standby Generator - RG02224RNAX is rated 4.2 out of 5 by 10.
  • y_2024, m_3, d_27, h_9
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_3.0.38
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_0, tr_10
  • loc_, sid_protector, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_generac
  • bvseo_sdk, net_sdk, 3.1.2.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 10ms
  • REVIEWS, PRODUCT