Mantén tu energía y tranquilidad con QuietSource de 22 kW. Con mucha energía en una huella más pequeña que produce menos ruido, es ideal para casas grandes, gasolineras, tiendas y otras empresas pequeñas.
El potente motor enfriado por líquido de baja velocidad está diseñado para funcionar a solo 1800 RPM, lo que brinda un generador sustancialmente más silencioso, que consume menos combustible y extiende la vida útil tanto del motor como del alternador. Concentra más energía en una huella más pequeña que los modelos enfriados por aire.
El controlador Nexus™ de Generac es el controlador más completo disponible. La pantalla LCD trilingüe de dos líneas facilita el monitoreo y la administración de las funciones del generador.
Opción de combustible continuo de combustión limpia de gas LP o natural.
Modo Quiet-Test™ para una autoevaluación semanal. La función programable y patentada valida un funcionamiento correcto. Funciona a RPM más bajas para reducir el ruido, el consumo de combustible y para generar menos emisiones.
La estructura de aluminio estándar para todo tipo de clima brinda máxima protección a los elementos. La resistencia a la corrosión del aluminio prolonga la vida de tu generador y se recomienda para las zonas costeras con aire salino.
Su estilo y color neutros, así como también su huella pequeña, se integran discretamente en el entorno.
Campos obligatorios
Peace of mind.
And the power to live.
The Generac Promise means that our 9 – 22 kilowatt Guardian® Series home backup generators will give you peace of mind and the power to live. It means that we engineer and build them here in America*. It means we stand behind them with a strong 5-year limited warranty. We promise to continue to innovate, like with our new Mobile Link™ WiFi monitoring system, so you’ll know the status of your generator, no matter where you are. And if you ever need to call, we’re standing by 24/7, every minute of every day, ready to pick up the phone right here in Wisconsin.
*Assembled in the USA using domestic and foreign parts.
Sé parte de Generac Nation para recibir información exclusiva sobre los productos de Generac, las promociones, los consejos sobre apagones eléctricos y más.