QuietSource de 48 kW

QuietSource de 48 kW

Núm. de modeloQT04854

Comienzo en

$14,699.00 MSRP No incluye el cambio de transferencia ni la instalación. Agregar a "My Products" (Mis productos)

Características y beneficios del generador QuietSource de 48 kW

Mantén tu energía y tranquilidad con QuietSource de 48 kW. Concentra mucha energía en una huella más pequeña con menos ruido que las unidades estándares enfriadas por líquido. Idealmente, se puede utilizar en casas grandes, tiendas, restaurantes y otras empresas de tamaño pequeño o mediano.

 

<strong>Características y beneficios</strong> del generador QuietSource de 48 kW

El potente motor enfriado por líquido de baja velocidad está diseñado para funcionar a solo 1800 RPM, lo que brinda un generador sustancialmente más silencioso, que consume menos combustible y extiende la vida útil tanto del motor como del alternador. Concentra más energía en una huella más pequeña que los modelos enfriados por aire.

El controlador Nexus™ de Generac es el controlador más completo disponible. La pantalla LCD trilingüe de dos líneas facilita el monitoreo y la administración de las funciones del generador.

Opción de combustible continuo de combustión limpia de gas LP o natural.

Modo Quiet-Test™ para una autoevaluación semanal. La función programable y patentada valida un funcionamiento correcto. Funciona a RPM más bajas para reducir el ruido, el consumo de combustible y para generar menos emisiones.

La estructura de aluminio estándar para todo tipo de clima brinda máxima protección a los elementos. La resistencia a la corrosión del aluminio prolonga la vida de tu generador y se recomienda para las zonas costeras con aire salino.

Su estilo y color neutros, así como también su huella pequeña, se integran discretamente en el entorno.

Home Generator Buyer's Guide

Programa una evaluación gratuita a domicilio

Llama para programar

Llámenos al 1-844-242-3494
para hablar con un representante de atención al cliente.
Hablar ahora
Hablar con un representante de servicio al cliente

Programa una evaluación gratuita a domicilio

Campos obligatorios

Subject to credit approval. Minimum monthly payments required. Available in the U.S. only. See dealer for details. View all options

Apply Now
SPECIAL FINANCING AVAILABLE -OR- LOW MONTHLY PAYMENTS
Generac values your feedback!

When writing your review, please consider the following guidelines:

  • Prior to providing a review, refer to a product’s documentation to ensure that unit is being used and maintained properly
  • Alluding to issues incurred in the wake of negligent maintenance or improper use will void review submissions
  • Focus on your experience with the product and its features
  • Provide details about why you liked or disliked a product
  • Reviews submitted for products other than those listed will be rejected immediately
  • Any product reviews referencing independent authorized dealers, service providers, or retailers by name will NOT be posted. (Dealer reviews can be provided here)
  • All submitted reviews are subject to the terms set forth in our Terms of Use

We reserve the right not to post your review if it contains any of the following types of content or violates other guidelines:

  • Obscenities, discriminatory language, or other language not suitable for a public forum
  • Advertisements, “spam” content, or references to other products, offers, or websites
  • Email addresses, URLs, phone numbers, product serial numbers, physical addresses or other forms of contact information
  • Critical or spiteful comments on other reviews posted on the page or their authors

If you wish to share feedback with us about product selection, pricing, ordering, delivery, or other customer service issues, please do not submit this feedback through a product review. Instead, contact us directly.

Enjoy writing your review!

The Generac Promise

loading...

Peace of mind.

And the power to live.

The Generac Promise means that our 8 – 22 kilowatt Guardian® Series home backup generators will give you peace of mind and the power to live. It means that we engineer and build them here in America*. It means we stand behind them with a strong 5-year limited warranty. We promise to continue to innovate, like with our new Mobile Link™ cellular monitoring system, so you’ll know the status of your generator, no matter where you are. And if you ever need to call, we’re standing by 24/7, every minute of every day, ready to pick up the phone right here in Wisconsin.

*Built in the USA using domestic and foreign parts.

We’ll back you up. We’re standing by. Count on it.



Generac Stock Ticker

  • NYQ
  • GNRC
  • $27.97
  • 02/10/2016 4:02 PM EST