Breadcrumbs

Home > Todos los productos > Generadores > Generadores móviles > 0 kW - 25 kW
main product image

Generadores móviles de menos de 25 kW

Núm. de modelo

para obtener el precio

Dónde comprar

Agregar a "My Products" (Mis productos)

Generadores móviles de menos de 25 kW

Las soluciones de energía móvil de Generac son ideales para una variedad de aplicaciones de energía auxiliares que necesitan un suministro de alimentación fiable y temporal o para las cuales un generador instalado de forma permanente no es posible.

Calidad

  • Caseta con cerradura de acero tubular completa
  • Duradero, resistente a desteñirse, endurecido con un acabado con recubrimiento en polvo blanco
  • Bisagras, equipo exterior, mangos y cerraduras de puerta con candado de acero inoxidable

Fiable

  • Certificado por la CSA
  • Llave de contacto para precalentar (bujías incandescentes), arranque y parada
  • Apagados automáticos en el caso de que haya un nivel bajo de aceite/alto de temperatura
  • Disyuntor principal con un límite de arranque de 100 Amp
  • Garantía de 2000 horas, 2 años
  • Regulación de voltaje Marathon dentro de +/- 1 %

Fácil de usar

  • Motor Isuzu con bomba de cebado automático de 4 cilindros
  • Seis tomas externas con disyuntores individuales
  • Interruptor de parada de emergencia externo