Generadores móviles Generac de 25 kW a 100 kW
Las soluciones de energía móvil de Generac son ideales para una variedad de aplicaciones de energía auxiliares que necesitan un suministro de alimentación fiable y temporal o para las cuales un generador instalado de forma permanente no es posible.
Fiable
-
Extremo del generador Marathon de clase H, sin escobillas con regulación de voltaje dentro de +/- 1 %
-
Capacidad de combustible de 147 gal (556 L) con un tiempo de funcionamiento mínimo a carga completa de 22 horas
-
Garantía de 2000 horas, 2 años
-
Apagado en el caso de que haya un nivel bajo de refrigerante
Controlado por un microprocesador para seguridad
-
Apagado y advertencia de nivel de combustible
-
Controlador digital avanzado con ajuste de campo
-
Apagado y advertencia de protección contra el exceso de velocidad
-
Apagado y advertencia de la presión de aceite
-
Apagado y advertencia del nivel de temperatura del refrigerante
-
Protección contra el exceso o la falta de voltaje de la batería
-
Apagado y advertencia de voltaje insuficiente o excesivo del generador
-
Apagado y advertencia de frecuencia insuficiente o excesiva del generador
-
Apagado en el caso de una sobrecarga de corriente
-
Rango de temperatura de funcionamiento de -40 ºF (-40 ºC) a 185 ºF (85 ºC)
Resistente
-
Carcasa con cerradura de aluminio que atenúa el ruido
-
Patín de acero y remolque de acero desmontable
-
Acabado texturado con recubrimiento en polvo blanco industrial y duradero
-
Equipo exterior, picaportes y cerrojos de acero inoxidable
Fácil de usar
-
Interruptor de selector de voltaje bloqueable en cualquier ajuste por seguridad
-
Interruptor de seguridad de la conexión a tierra y conexiones (una cobertura abierta activa el disyuntor principal)
-
Interruptor de parada de emergencia ubicado en la parte exterior de la carcasa
-
Tapón de combustible externo bloqueable, sin derrame interno
-
El depósito de combustible es una parte integral del patín del generador
-
El grupo generador con depósito de combustible se puede desmontar del remolque
-
Varias tomas
-
Arranque remoto automático