Generadores móviles Generac de más de 400 kW
Las soluciones de energía móvil de Generac son ideales para una variedad de aplicaciones de energía auxiliares que necesitan un suministro de alimentación fiable y temporal o para las cuales un generador instalado de forma permanente no es posible.
Duradero
-
Estructura de aluminio que atenúa el ruido con un acabado texturado con recubrimiento en polvo blanco
-
Remolque y patín de acero con acabados texturados con recubrimiento en polvo negro
-
Equipo, cerrojos y picaportes exteriores de acero inoxidable pesados
-
Contención completa del 120 %
-
Suministro de combustible por 29 horas
-
2 soportes traseros regulables de altura estabilizantes
-
Remolque con tres ejes, con frenos eléctricos
Controlado por un microprocesador para seguridad
-
Controlador digital magnum (MDC, Magnum Digital Controller) avanzado iluminado con luz posterior
-
Botón de contacto fácil de usar
-
Monitoreo del nivel de combustible
-
Monitoreo de la presión de aceite
-
Monitoreo de la temperatura del refrigerante
-
Monitoreo del voltaje de la batería
-
Monitoreo del voltaje del generador
-
Monitoreo de la frecuencia del generador
-
Protección contra el exceso de velocidad
-
Apagado en el caso de una sobrecarga de corriente
Fiable
-
Regulación de voltaje dentro de +/- 1 % con la velocidad del generador controlada por el regulador electrónico
-
Tiempo de funcionamiento a carga completa de 22 horas
-
Indicador del estado del filtro de aire en el panel de control
-
Convertidor reductor
-
Desconexión de la batería (bloqueable)
-
Calefactor en línea
-
Apagado en el caso de que haya un nivel bajo de refrigerante
-
Garantía de 2000 horas, 2 años
Fácil de usar
-
Placa de enlace de voltaje de dos posiciones
-
Interruptor de seguridad de la conexión a tierra y conexiones con carcasas protectoras para los cables de entrada que evitan la entrada de objetos extraños
-
Varias tomas con disyuntores individuales
-
Interruptor de parada de emergencia rojo ubicado en la parte exterior de la caseta
-
Tapón del llenado de combustible externo bloqueable para que no haya derrame interno
-
Funciones de arranque/parada remota
-
Contactos de arranque/parada ubicados en la banda de terminal
-
Grupo generador desmontable con depósito de combustible integrado para el montaje en remolque o patín