GENERADOR MÓVIL GENERAC MLG25
El MLG25 ofrece energía trifásica fiable y resistente cuando y donde la necesites. Posee una huella más pequeña que la de nuestra serie MMG para la flexibilidad de las necesidades de la aplicación, pero tiene una energía trifásica como la de los grandes equipos. Equipado con un remolque móvil, montacargas y una argolla de suspensión central, tienes una variedad de formas para mover, usar y trasladarlo adonde lo necesites.
Resistente
-
Armazón tabular de acero de calibre 14 completo con carcasa con cerradura
-
Duradero, resistente a desteñirse, endurecido con un acabado con recubrimiento en polvo blanco
-
Bisagras, equipo exterior, mangos y cerraduras de puerta con candado de acero inoxidable
Fácil de usar
-
Motor Isuzu con bomba de cebado automático de 4 cilindros
-
Terminales de conexión para la salida monofásica o trifásica con un interruptor de seguridad
-
Tomas externas con disyuntores individuales
-
Interruptor de parada de emergencia externo
-
Interruptor de selector de voltaje
-
Arranque remoto automático
Fiable
-
Certificado por la CSA
-
Interruptor del microprocesador de membrana sellado con seis indicadores LED: apagado debido a aceite bajo/temperatura alta, apagado por advertencia de nivel de combustible, advertencia y apagado de protección contra el exceso de velocidad, apagado por sobrecarga de corriente, protección contra exceso o falta de voltaje de la batería, advertencia y apagado debido a un exceso o falta de voltaje del generador, advertencia y apagado de exceso o falta de frecuencia del generador
-
Garantía de 2000 horas, 2 años
-
Regulación de voltaje Marathon dentro de +/- 1 %
-
Disyuntor con un límite de arranque de 90 A