GENERADOR MÓVIL GENERAC MMG120
El generador MMG 120, nuevo en la línea, posee energía trifásica de 133 kVA, es sumamente móvil y tiene el tamaño para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones para alquilar, de construcción y de la industria petrolera.
El nuevo generador MMG 120 ostenta un depósito de combustible de 342 gal (1295 L) con tiempos de funcionamiento de aproximadamente 46 horas y proporciona un rendimiento real las 24 horas del día en el lugar de trabajo.
Resistente
-
Carcasa de aluminio que atenúa el ruido con un acabado con recubrimiento en polvo blanco industrial
-
Estructura de acero sólida con patín y montaje de remolque de acero
-
Equipo exterior inoxidable
-
Placa de paso con forma de rombo en la tapa de protección delantera y trasera
-
Acabado con recubrimiento en polvo duradero
Fiable
-
Controlador digital magnum (MDC, Magnum Digital Controller): Monitorea, protege y realiza las funciones de comunicación de la unidad.
-
Regulación de voltaje dentro de + o - 1 %
-
Capacidad de 342 de galón (1295 L) con un tiempo de funcionamiento de hasta 46 horas
-
Indicador del depurador de aire en el panel de control
-
Apagado en el caso de que haya un nivel bajo de refrigerante
-
Garantía de 2000 horas, 2 años
Fácil de usar
-
Interruptor de voltaje seleccionable
-
Interruptor de seguridad de la conexión a tierra y conexiones más de varias tomas
-
Interruptor de seguridad de parada emergencia externo
-
Tapón de combustible externo bloqueable para evitar el derrame interno
-
Terminales de arranque remoto automático en el panel de control
-
Flexibilidad del grupo generador desmontable del remolque
-
Diseño de depósito de combustible incorporado en el grupo generador