GENERADOR MÓVIL GENERAC MMG150D
Generac reconoce su responsabilidad ambiental y continúa cumpliendo con las regulaciones sobre emisiones con la adición de su línea Tier III Generator. El motor diésel turbocargado PE4045HF285 de John Deere alimenta el generador MMG150. Energía probada en la que puedes confiar, a la vez que mejora el consumo de combustible y aumenta al máximo el rendimiento.
El generador diésel MMG150 ofrece energía trifásica fiable y sustancial donde y cuando la necesites en un equipo sumamente móvil.
Duradero
-
Carcasa con cerradura de aluminio que atenúa el ruido
-
Patín de acero y remolque de acero desmontable
-
Acabado texturado con recubrimiento en polvo blanco industrial y duradero
-
Equipo exterior, picaportes y cerrojos de acero inoxidable
Controlado por un microprocesador para seguridad
-
Controlador digital magnum (MDC, Magnum Digital Controller) avanzado con ajuste de campo
-
Apagado y advertencia de nivel de combustible
-
Apagado y advertencia de protección contra el exceso de velocidad
-
Apagado y advertencia de la presión de aceite
-
Apagado y advertencia del nivel de temperatura del refrigerante
-
Protección contra el exceso o la falta de voltaje de la batería
-
Apagado y advertencia de voltaje insuficiente o excesivo del generador
-
Apagado y advertencia de frecuencia insuficiente o excesiva del generador
-
Apagado en el caso de una sobrecarga de corriente
-
Rango de temperatura de funcionamiento de -40 ºF (-40 ºC) a 185 ºF (85 ºC)
Fiable
-
Extremo del generador Marathon de clase H, sin escobillas con regulación de voltaje dentro de +/- 1 %
-
Capacidad de 342 de galón (1295 L) de combustible con un tiempo de funcionamiento máximo a carga completa de 32 horas
-
Garantía de 2000 horas, 2 años
-
Apagado en el caso de que haya un nivel bajo de refrigerante
Fácil de usar
-
Interruptor de selector de voltaje bloqueable en cualquier ajuste por seguridad
-
Interruptor de seguridad de la conexión a tierra y conexiones
-
Interruptor de parada de emergencia ubicado en la parte exterior de la carcasa
-
Tapón de combustible externo bloqueable, sin derrame interno
-
El depósito de combustible es una parte integral del patín del generador
-
El grupo generador con depósito de combustible se puede desmontar del remolque
-
Varias tomas