GENERADOR MÓVIL GENERAC MMG175
Un rendimiento del motor fiable y emisiones reducidas van de la mano en los modelos de Generac, a la vez que vamos al compás de la tecnología de emisiones y cumplimos con las regulaciones sobre emisiones. El generador MMG 175 es el primero de una línea completa de modelos Interim Tier 4 que está alimentado por un motor PowerTech Interim Tier 4 de John Deere.
Un motor PowerTech de John Deere alimenta el generador MMG175. Este utiliza un filtro de escape catalizado que contiene un catalizador de oxidación diésel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) y un filtro de partículas diésel (DPF, Diesle Particulate Filter). El DOC reacciona con gases de escape para reducir el monóxido de carbono, los hidrocarburos y algunos materiales particulados (PM, particulate matter). El DPF integrado atrapa y retiene los materiales particulados restantes que se oxidan dentro del DPF a través de un proceso continuo denominado regeneración pasiva.
Alimentado por un motor PowerTech de John Deere que utiliza un filtro de escape catalizado que contiene diésel.
Fiable
-
La regulación del voltaje es más o menos 1 %
-
Capacidad de combustible estándar de 342 gal (1295 L) para un tiempo de funcionamiento de 29 horas
-
Indicador del estado del filtro de aire en el panel de control
-
Garantía de 2000 horas, 2 años
-
Apagado en el caso de que haya un nivel bajo de refrigerante
Controlado por un microprocesador para una operación sencilla
-
Protección del motor y del generador con nuestro Controlador digital avanzado
-
Monitoreo de la presión de combustible
-
Monitoreo de la presión de aceite
-
Monitoreo del refrigerante
-
Monitoreo del voltaje de la batería
-
Monitoreo del voltaje del generador
-
Monitoreo del exceso de velocidad
-
Monitoreo de sobrecarga de corriente o baja corriente
Duradero
-
Carcasa de aluminio con recubrimiento en polvo blanco texturado, cajas acústicas que atenúan el ruido y aislamiento para reducir el ruido, 68 dBA en energía continua
-
Carcasa completamente bloqueable con equipo exterior de acero inoxidable
-
Patín industrial de acero resistente y remolque con doble eje
-
Estructura elevadora central y escalera práctica en el centro del generador
Fácil de usar
-
Interruptor de selector de voltaje (monofásico y dos trifásicos)
-
Regulador electrónico
-
Interruptor de seguridad de la conexión a tierra y conexiones, si la cobertura está abierta y si el disyuntor está desconectado
-
Varias tomas con disyuntores individuales
-
Interruptor de parada de emergencia externo duradero
-
Llenado de combustible externo con tapón bloqueable
-
Arranque remoto automático ubicado en el panel de control