GENERADOR MÓVIL GENERAC MMG185
Generac reconoce su responsabilidad ambiental y continúa cumpliendo con las regulaciones sobre emisiones con la línea Tier III Generator. El motor diésel turbocargado PE6068HF485 de John Deere alimenta el generador MMG 185 con energía continua de 258 caballos de fuerza (192 kW).
El generador diésel MMG 185 ofrece energía trifásica en la que puedes confiar con una aplicación realmente constante en un equipo sumamente móvil.
Fiable
-
La regulación del voltaje es más o menos 1 %
-
Depósitos de combustible estándares con una capacidad de 342 gal (1295 L), montados en un patín para tiempos de funcionamiento de hasta 25 horas
-
Indicador del estado del filtro de aire
-
Apagado en el caso de que haya un nivel bajo de refrigerante
-
Garantía de 2000 horas, 2 años
Controlado por un microprocesador para seguridad
-
Protección del motor y del generador con nuestro Controlador digital magnum
-
Advertencia de nivel de combustible
-
Advertencia de presión de aceite
-
Monitoreo del refrigerante
-
Monitoreo del voltaje de la batería
-
Monitoreo del voltaje del generador
-
Monitoreo del exceso de velocidad
-
Monitoreo de sobrecarga de corriente o baja corriente
-
Monitoreo de frecuencia insuficiente o excesiva del generador
Duradero
-
Estructura de aluminio con un acabado texturado, con recubrimiento en polvo blanco, caja acústica que atenúa el ruido para 68 dBA a 23'
-
Patín industrial de acero resistente y remolque con doble eje, se puede desmontar de forma sencilla del grupo electrógeno
-
Carcasa completamente bloqueable con equipo exterior de acero inoxidable
-
Estructura elevadora central y escalera práctica en el centro del generador
Fácil de usar
-
Interruptor de selector de voltaje de tres posiciones (bloqueable)
-
Regulador electrónico
-
Varias tomas con disyuntores individuales
-
Funciones automáticas remotas de arranque/parada
-
Caja de conexiones con cerradura, con interruptor de seguridad; activa el disyuntor principal cuando se abre la puerta de la caja de conexiones, apaga la unidad
-
Interruptor de parada de emergencia externo duradero
-
Llenado de combustible externo con tapón bloqueable