GENERADOR MÓVIL GENERAC MMG235
Generac reconoce su responsabilidad ambiental y continúa cumpliendo con las regulaciones sobre emisiones con la adición de su línea Tier III Generator. El motor diésel turbocargado 6068HF de John Deere alimenta el generador MMG235. Energía probada en la que puedes confiar, a la vez que mejora el consumo de combustible y aumenta al máximo el rendimiento.
El generador diésel MMG235 proporciona energía trifásica fiable en el lugar, hora tras hora. La madre naturaleza no duerme y tampoco nuestro generador MMG235; permanece funcionando las 24 horas del día para que tú no lo hagas.
Resistente
-
Estructura de aluminio que atenúa el ruido con 68 dBA en energía continua
-
Acabado texturado con recubrimiento en polvo blanco que se cierra totalmente
-
Remolque y patín de acero con acabados con recubrimiento en polvo negro
-
Remolque con doble eje, frenos eléctricos o sobrecarga
-
Placa de paso con forma de rombo en la tapa de protección trasera y delantera con bandas antideslizantes en la parte superior
-
Equipo exterior de acero inoxidable
-
Punto de levantamiento central en la estructura de levantamiento de acero
Microprocesador controlado para seguridad
-
Controlador digital magnum (MDC, Magnum Digital Controller) avanzado con dispositivo de lectura LCD iluminado con luz posterior
-
Apagado/advertencia de nivel de combustible
-
Apagado/advertencia de exceso de velocidad
-
Apagado/advertencia de presión de aceite
-
Apagado/advertencia de temperatura del refrigerante
-
Voltaje insuficiente o excesivo de la batería
-
Apagado/advertencia de voltaje insuficiente o excesivo del generador
-
Apagado/advertencia de frecuencia insuficiente o excesiva del generador
-
Apagado en el caso de una sobrecarga de corriente
-
Rango de temperatura de funcionamiento de -40 ºF (-40 ºC) a 185 ºF (85 ºC)
Fiable
-
La regulación de voltaje es +/- 1 % con el regulador de voltaje Marathon SE350
-
Regulador conmutable electrónico
-
Capacidad de combustible de 360 gal (1363 L) con un tiempo de funcionamiento a carga completa estándar de 21 horas
-
Indicador de restricción del depurador de aire instalado en el panel de control para facilitar la visualización
-
Garantía de 2000 horas, 2 años
-
Apagado en el caso de que haya un nivel bajo de refrigerante
Fácil de usar
-
Interruptor de seguridad de la conexión a tierra y conexiones
-
Varias tomas
-
Interruptor de parada de emergencia externo
-
Tapón de combustible bloqueable externo
-
Arranque remoto automático
-
Grupo generador desmontable y remolque
-
Depósito de combustible incorporado en el grupo generador