main product image

Generador móvil - MMG320

Núm. de modeloMMG320

para obtener el precio

Comuníquese con el distribuidor Dónde comprar

Agregar a "My Products" (Mis productos)

GENERADOR MÓVIL GENERAC MMG320

Generac reconoce su responsabilidad ambiental y continúa cumpliendo con las regulaciones sobre emisiones con la adición de su línea Tier III Generator. El motor diésel turbocargado 6090HF de John Deere alimenta el generador MMG320. Energía probada en la que puedes confiar, a la vez que mejora el consumo de combustible y aumenta al máximo el rendimiento.

El generador diésel MMG320 ofrece energía trifásica sustancial y fiable donde y cuando la necesites en un equipo sumamente móvil.

Resistente

  • Acabado con recubrimiento en polvo blanco industrial en una estructura de aluminio que atenúa el ruido
  • Las cajas acústicas y el aislamiento hacen que esta unidad alcance los 68 dBA en energía continua
  • Remolque y patín de acero, texturados de color negro, de resistencia industrial montados en dobles ejes con frenos eléctricos
  • El equipo, los picaportes de la puerta y los cerrojos exteriores son de acero inoxidable
  • 2 soportes traseros regulables de altura estabilizantes

Fiable

  • Controlador digital magnum (MDC, Magnum Digital Controller) avanzado de monitoreo iluminado con luz posterior
  • La regulación de voltaje se encuentra dentro de +/- 1 %
  • Un regulador electrónico controla la velocidad del generador y es conmutable
  • Consumo de combustible mínimo de 24 horas en energía continua
  • Radiador y drenajes de aceite en extensiones de mangueras flexibles
  • Indicador de restricción del depurador de aire
  • Garantía de 2000 horas, 2 años
  • Calefactor en línea
  • Desconexión bloqueable de la batería
  • Convertidor reductor
  • Cargador de la batería, carga lenta de 2 Amp
  • Apagado en el caso de que haya un nivel bajo de refrigerante

Fácil de usar

  • Placa de enlace de voltaje de dos posiciones
  • Regulador electrónico
  • Interruptor de seguridad de la conexión a tierra, el disyuntor principal se activa cuando la puerta está abierta
  • Carcasa protectora para cables
  • Varios receptáculos prácticos con disyuntores individuales
  • Interruptor de parada de seguridad de emergencia, de metal, rojo, externo
  • Tapón de combustible externo bloqueable (para evitar el derrame de combustible interno)
  • Función de arranque remoto (contactos de arranque/parada ubicados en la banda de terminal)
  • Grupo generador desmontable del remolque, montado en el patín o montado en el remolque
  • Diseño de depósito de combustible incorporado en el grupo generador