GENERADOR MÓVIL GENERAC MMG405
Los grandes trabajos requieren una gran energía. El generador diésel MMG405 te proporciona todo lo que necesitas en un generador móvil o con patín. Desde un cargador de batería hasta la contención de líquidos, incluye todo.
Duradero
-
Estructura de aluminio que atenúa el ruido con un acabado texturado con recubrimiento en polvo blanco
-
Remolque y patín de acero con acabados texturados con recubrimiento en polvo negro
-
Equipo, cerrojos y picaportes exteriores de acero inoxidable pesados
-
Contención de líquido completa del 120 %
-
Suministro de combustible por 29 horas
-
2 soportes traseros regulables de altura estabilizantes
-
Remolque con tres ejes, con frenos eléctricos
Controlado por un microprocesador para seguridad
-
Controlador digital magnum (MDC, Magnum Digital Controller) avanzado iluminado con luz posterior
-
Botón de contacto fácil de usar
-
Monitoreo del nivel de combustible
-
Protección contra el exceso de velocidad
-
Monitoreo de la presión de aceite
-
Monitoreo de la temperatura del refrigerante
-
Monitoreo del voltaje de la batería
-
Monitoreo del voltaje del generador
-
Monitoreo de la frecuencia del generador
-
Apagado en el caso de una sobrecarga de corriente
Fiable
-
Regulación de voltaje dentro de +/- 1 % con la velocidad del generador controlada por el regulador electrónico
-
Tiempo de funcionamiento a carga completa de 29 horas
-
Indicador del estado del filtro de aire en el panel de control
-
Garantía de 2000 horas, 2 años
-
Convertidor reductor
-
Desconexión de la batería (bloqueable)
-
Calefactor en línea
-
Apagado en el caso de que haya un nivel bajo de refrigerante
Fácil de usar
-
Placa de enlace de voltaje de dos posiciones
-
Interruptor de seguridad de la conexión a tierra y conexiones con carcasas protectoras para los cables de entrada que evitan la entrada de objetos extraños
-
Varias tomas con disyuntores individuales
-
Interruptor de parada de emergencia rojo ubicado en la parte exterior de la caseta
-
Tapón del llenado de combustible externo bloqueable para que no haya derrame interno
-
Funciones de arranque/parada remota
-
Contactos de arranque/parada ubicados en la banda de terminal
-
Grupo generador desmontable con depósito de combustible integrado para el montaje en remolque o patín