GENERADOR MÓVIL GENERAC MMG45FHK
El generador diésel con cubiertas abatibles MMG45FHK ofrece energía trifásica fiable donde y cuando la necesites en una caseta exclusiva, diseñada, aprobada y patentada.
Las dos cubiertas abatibles (delanteras y traseras) del generador MMG45FHK permiten un acceso de abertura sencillo para un mantenimiento de campo rápido o un mantenimiento de rutina completo en el momento en que este vuelve a la tienda. No solo te brinda más espacio para trabajar, sino que su diseño de abertura innovador permite que entre más luz en las áreas poco iluminadas y proporciona un espacio abierto amplio para un fácil desplazamiento. El diseño fácil de mantener vuelve a poner la unidad en el campo de alquiler de forma más rápida para brindarte el mayor rendimiento de inversión.
El motor diésel Kubota V3600-T-E3BG alimenta el generador MMG45FHK con 53 de caballos de fuerza en energía continua. Su funcionamiento silencioso y su tiempo de funcionamiento prolongado son ideales para el mercado de alquiler.
Resistente
-
Estructura de aluminio con cerradura que atenúa el ruido y cubiertas abatibles aprobadas y patentadas
-
Acabado con recubrimiento en polvo duradero
-
Equipo exterior de acero inoxidable
Controlado por un microprocesador para seguridad
-
Controlador digital avanzado
-
Apagado y protección del nivel de combustible
-
Apagado y protección contra el exceso de velocidad
-
Apagado y protección de la presión de aceite
-
Apagado y protección de la temperatura del refrigerante
-
Apagado y protección del voltaje de la batería
-
Apagado y protección de la frecuencia y del voltaje del generador
-
Apagado y protección contra la sobrecarga de corriente
Fiable
-
Regulación del voltaje dentro de +/- 1 % con Marathon SE350
-
Capacidad de 106 gal (401 L) de combustible con un tiempo de funcionamiento a carga completa de aproximadamente 31 horas
-
Indicador de restricción del depurador de aire
-
Garantía de 2000 horas, 2 años
-
Apagado en el caso de que haya un nivel bajo de refrigerante
Fácil de usar
-
Selector de voltaje para conexiones que deben establecerse en una fase o en ajustes de dos fases trifásicas.
-
Interruptor de seguridad de la conexión a tierra y conexiones con carcasas protectoras para los cables de entrada
-
Interruptor de parada de emergencia externo muy visible
-
Tapón de combustible externo bloqueable para evitar el derrame interno
-
Terminales de arranque remoto automático
-
Grupo generador desmontable y remolque con depósito de combustible integrado en el grupo generador