main product image

GP17500E

Núm. de modelo5735

Comienzo en

$3,649.00 MSRP Dónde comprar

Agregar a "My Products" (Mis productos)

Descargas:

 

HomeLink Compatible

Generador portátil de la Serie GP 17500E de Generac

El generador portátil más potente del mercado es un valor excepcional. Lo suficientemente potente como para arrancar varias unidades de aire acondicionado de 5 toneladas y proveer energía a 16 circuitos.

El motor OHVI® de Generac incorpora lubricación de presión total con un giro de estilo automovilístico en el filtro de aceite para prolongar la vida útil del motor.

El control de ralentí reduce el ruido y conserva el combustible para tiempos de funcionamiento prolongados.

El cronómetro realiza un seguimiento de los intervalos de mantenimiento.

El apagado en el caso de que haya una presión baja de aceite protege de forma automática el motor contra daños.

El depósito de combustible de acero de gran capacidad con indicador de combustible incorporado brinda durabilidad y tiempos de funcionamiento prolongados.

Cuna de tubo de acero endurecida de 1 1/4 pulgadas (3.17 cm) para mayor durabilidad y resistencia.

Argolla de suspensión integrada para facilitar el transporte y la seguridad en el lugar de trabajo.

Generador portátil de la <strong>Serie GP 17500E</strong> de Generac

The Power You Need, Whenever and Wherever You Need it

Take a tour of the most powerful and portable generator on the market

  • Powered by electric start OHVI engine
  • Automotive-style oil filter for extended engine life
  • Reduce noise and conserve fuel with idle control
  • Automatic shut-down
  • Hour meter for maintenance tracking
  • Large capacity fuel tank with fuel gauge
  • Hardened 1 1/4 inch steel tube cradle

La energía para vivir. Trabajar. Jugar.

Los generadores portátiles representan un complemento perfecto para muchas actividades en el hogar, en el trabajo o cuando viaja. Durante una emergencia, los generadores portátiles pueden ofrecer energía de respaldo crítica. Pueden hacer que sea más cómodo ir de camping o disfrutar de una comida informal. Y los contratistas aprecian la flexibilidad que la energía portátil les brinda en los sitios de trabajo.