Breadcrumbs

Home > Todos los productos > Generadores > Generadores portátiles > Serie GP > GP2600-Internacional-50 Hz
main product image

GP2600 - 50 Hz

Núm. de modelo6217

para obtener el precio

Comuníquese con el distribuidor Dónde comprar

Agregar a "My Products" (Mis productos)

Generador portátil de la Serie GP 2600 de Generac

Una solución económica para las aplicaciones de recreación. Tiene el tamaño perfecto para comidas informales, campamentos y el uso de herramientas de alimentación.

El motor de válvulas en cabeza (OHV, overhead valve) de Generac incorpora lubricación por inmersión y proporciona una larga vida útil.

El depósito de combustible de acero de gran capacidad con indicador de combustible incorporado brinda durabilidad y tiempos de funcionamiento prolongados.

El apagado por un nivel bajo de aceite protege de forma automática el motor contra daños.

Tomas de corrientes protegidos del disyuntor

Mango plegable hacia abajo para una movilidad y almacenamiento sencillos.

Ruedas antipinchazos para una movilidad fiable.

Cuna de tubo de acero endurecida de 1 pulgada (2.5 cm) para mayor resistencia y durabilidad.

Generador portátil de la <strong>Serie GP 2600</strong> de Generac

La energía para vivir. Trabajar. Jugar.

Los generadores portátiles representan un complemento perfecto para muchas actividades en el hogar, en el trabajo o cuando viaja. Durante una emergencia, los generadores portátiles pueden ofrecer energía de respaldo crítica. Pueden hacer que sea más cómodo ir de camping o disfrutar de una comida informal. Y los contratistas aprecian la flexibilidad que la energía portátil les brinda en los sitios de trabajo.