main product image

GP3250

Núm. de modelo5982

Comienzo en

$469.00 MSRP Dónde comprar

Agregar a "My Products" (Mis productos)

Generador portátil de la Serie GP 3250 de Generac

Una solución económica para las aplicaciones de recreación. Tiene el tamaño perfecto para comidas informales, campamentos y el uso de herramientas de alimentación.

El motor de válvulas en cabeza (OHV, overhead valve) de Generac con lubricación por inmersión proporciona una larga vida útil del motor.

El depósito de combustible de acero de gran capacidad con indicador de combustible incorporado brinda durabilidad y tiempos de funcionamiento prolongados.

El apagado por un nivel bajo de aceite protege de forma automática el motor contra daños.

Cuna de tubo de acero endurecida para mayor durabilidad y resistencia.

Mango plegable hacia abajo para una portabilidad resistente y un almacenamiento compacto.

Ruedas antipinchazos reforzadas para una movilidad fiable.

Certificado por la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, California Air Resources Board) y la CSA.

Generador portátil de la <strong>Serie GP 3250</strong> de Generac

La energía para vivir. Trabajar. Jugar.

Los generadores portátiles representan un complemento perfecto para muchas actividades en el hogar, en el trabajo o cuando viaja. Durante una emergencia, los generadores portátiles pueden ofrecer energía de respaldo crítica. Pueden hacer que sea más cómodo ir de camping o disfrutar de una comida informal. Y los contratistas aprecian la flexibilidad que la energía portátil les brinda en los sitios de trabajo.