Breadcrumbs

Home > Todos los productos > Generadores > Generadores portátiles > Serie GP > GP5000-Internacional-50 Hz
main product image

GP5000 - 50 Hz

Núm. de modelo6218

para obtener el precio

Comuníquese con el distribuidor Dónde comprar

Agregar a "My Products" (Mis productos)

Generador portátil de la serie GP 5000 de Generac

El GP5000 tiene suficiente energía para usar en casos de emergencia, cuando no lo estés usando para recreación en exteriores o en proyectos DIY.

El motor de válvulas en cabeza (OHV, overhead valve) de Generac incorpora lubricación por inmersión y proporciona una larga vida útil.

El depósito de combustible de acero de gran capacidad con indicador de combustible incorporado brinda durabilidad y tiempos de funcionamiento prolongados.

El apagado por un nivel bajo de aceite protege de forma automática el motor contra daños.

Tomas de corrientes protegidos del disyuntor.

La palanca de apalancamiento alto que se dobla hacia abajo permite una movilidad y almacenamiento sencillos.

Ruedas antipinchazos para una movilidad fiable.

Cuna de tubo de acero endurecida de 1 1/4 pulgadas (3.2 cm) para mayor resistencia y durabilidad.

El cronómetro realiza un seguimiento del uso para los intervalos de servicio correctos.

Generador portátil de la <strong>serie GP 5000</strong> de Generac

La energía para vivir. Trabajar. Jugar.

Los generadores portátiles representan un complemento perfecto para muchas actividades en el hogar, en el trabajo o cuando viaja. Durante una emergencia, los generadores portátiles pueden ofrecer energía de respaldo crítica. Pueden hacer que sea más cómodo ir de camping o disfrutar de una comida informal. Y los contratistas aprecian la flexibilidad que la energía portátil les brinda en los sitios de trabajo.