Generador portátil de la serie GP 6500E de Generac

Una solución económica para diversas aplicaciones, el generador GP6500E con arranque eléctrico es ideal para una comida informal, uso de herramientas de alimentación y energía de respaldo para el hogar.

El motor de válvulas en cabeza (OHV, overhead valve) de Generac con lubricación por inmersión proporciona una larga vida útil del motor.

El cronómetro realiza un seguimiento de los intervalos de mantenimiento.

El depósito de combustible de acero de gran capacidad con indicador de combustible incorporado brinda durabilidad y tiempos de funcionamiento prolongados.

El apagado por un nivel bajo de aceite protege de forma automática el motor contra daños.

Los enchufes cubiertos brindan protección adicional contra las condiciones ambientales y de trabajo resistentes.

El conector del cargador de batería mantiene la batería cargada y lista para arrancar.

Cuna de tubo de acero endurecida de 1 1/4 pulgadas (3.17 cm) para mayor durabilidad y resistencia.

Mango plegable hacia abajo/con cerradura para una portabilidad resistente y un almacenamiento compacto.

Ruedas antipinchazos reforzadas para una movilidad fiable.

Certificado por la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, California Air Resources Board) y la CSA.

Generador portátil de la <strong>serie GP 6500E</strong> de Generac

La energía para vivir. Trabajar. Jugar.

Los generadores portátiles representan un complemento perfecto para muchas actividades en el hogar, en el trabajo o cuando viaja. Durante una emergencia, los generadores portátiles pueden ofrecer energía de respaldo crítica. Pueden hacer que sea más cómodo ir de camping o disfrutar de una comida informal. Y los contratistas aprecian la flexibilidad que la energía portátil les brinda en los sitios de trabajo.