main product image

GP7500E

Núm. de modelo5943

Comienzo en

$999.00 MSRP Dónde comprar

Agregar a "My Products" (Mis productos)

Descargas:

Generador portátil de la serie GP 7500E de Generac

Elije el generador GP7500E (arranque eléctrico) fiable y económico para las aplicaciones de recreación, lugares de trabajo y energía de respaldo de emergencia.

El motor de válvulas en cabeza (OHV, overhead valve) de Generac con lubricación por inmersión proporciona una larga vida útil del motor.

El cronómetro realiza un seguimiento de los intervalos de mantenimiento.

El depósito de combustible de acero de gran capacidad con indicador de combustible incorporado brinda durabilidad y tiempos de funcionamiento prolongados.

El apagado por un nivel bajo de aceite protege de forma automática el motor contra daños.

Los enchufes cubiertos brindan protección adicional contra las condiciones ambientales y de trabajo resistentes.

Cuna de tubo de acero endurecida de 1 1/4 pulgadas (3.17 cm) para mayor durabilidad y resistencia.

Mango plegable hacia abajo/con cerradura para una portabilidad resistente y un almacenamiento compacto.

Ruedas antipinchazos reforzadas para una movilidad fiable.

El conector del cargador de batería mantiene la batería cargada y lista para arrancar.

Certificado por la CSA.

Generador portátil de la <strong>serie GP 7500E</strong> de Generac

La energía para vivir. Trabajar. Jugar.

Los generadores portátiles representan un complemento perfecto para muchas actividades en el hogar, en el trabajo o cuando viaja. Durante una emergencia, los generadores portátiles pueden ofrecer energía de respaldo crítica. Pueden hacer que sea más cómodo ir de camping o disfrutar de una comida informal. Y los contratistas aprecian la flexibilidad que la energía portátil les brinda en los sitios de trabajo.