Generador portátil de la serie XG 10000E de Generac

Mucha energía es simplemente una de las ventajas de este generador de gran potencia diseñado para brindar un alto rendimiento con el motor industrial de válvulas en cabeza (OHVI, overhead valve industrial) de Generac. Generador de energía más compacto y fácil de usar.  Es fácil de mover y es una de las unidades portátiles más potente del mercado.

El motor OHVI® de Generac incorpora lubricación de presión total con un giro de estilo automovilístico en el filtro de aceite para prolongar la vida útil del motor.

PowerBar™ monitorea de forma fácil el vataje de potencia.

Panel de control LED iluminado para mayor visibilidad.

El cronómetro con ajustes de mantenimiento hace un seguimiento del uso y monitorea los ciclos de mantenimiento.

El depósito de combustible de acero de gran capacidad con indicador de combustible incorporado brinda durabilidad y tiempos de funcionamiento prolongados.

El apagado en el caso de que haya una presión baja de aceite protege de forma automática el motor contra daños.

El arranque eléctrico con un solo toque (se incluye batería) proporciona un arranque libre de problemas.

Los enchufes cubiertos brindan protección adicional contra las condiciones ambientales y de trabajo resistentes.

Cuna de tubo de acero reforzada y envuelta completamente de 1 ¼ pulgada (3.17 cm) para mayor durabilidad y resistencia.

Ruedas antipinchazos reforzadas para una movilidad fiable.

El diseño fácil de usar incluye controles del motor instalados de forma conveniente para brindar una operación sencilla y un arranque fácil.

Mango plegable hacia abajo/con cerradura para una portabilidad resistente y un almacenamiento compacto.

Conector del cargador de batería para mantener la batería cargada y lista para arrancar.

Se incluye equipo de primer aceite y de mantenimiento.

Generador portátil de la <strong>serie XG 10000E</strong> de Generac

La energía para vivir. Trabajar. Jugar.

Los generadores portátiles representan un complemento perfecto para muchas actividades en el hogar, en el trabajo o cuando viaja. Durante una emergencia, los generadores portátiles pueden ofrecer energía de respaldo crítica. Pueden hacer que sea más cómodo ir de camping o disfrutar de una comida informal. Y los contratistas aprecian la flexibilidad que la energía portátil les brinda en los sitios de trabajo.

Serie XG Accesorios

Aumenta al máximo tu inversión y mantén tu generador portátil Generac con una variedad de accesorios.

Generac values your feedback!

When writing your review, please consider the following guidelines:

  • Prior to providing a review, refer to a product’s documentation to ensure that unit is being used and maintained properly
  • Alluding to issues incurred in the wake of negligent maintenance or improper use will void review submissions
  • Focus on your experience with the product and its features
  • Provide details about why you liked or disliked a product
  • Reviews submitted for products other than those listed will be rejected immediately
  • Any product reviews referencing independent authorized dealers, service providers, or retailers by name will NOT be posted. (Dealer reviews can be provided here)
  • All submitted reviews are subject to the terms set forth in our Terms of Use

We reserve the right not to post your review if it contains any of the following types of content or violates other guidelines:

  • Obscenities, discriminatory language, or other language not suitable for a public forum
  • Advertisements, “spam” content, or references to other products, offers, or websites
  • Email addresses, URLs, phone numbers, product serial numbers, physical addresses or other forms of contact information
  • Critical or spiteful comments on other reviews posted on the page or their authors

If you wish to share feedback with us about product selection, pricing, ordering, delivery, or other customer service issues, please do not submit this feedback through a product review. Instead, contact us directly.

Enjoy writing your review!

  • bvseo_sdk, net_sdk, 3.1.2.0
  • CLOUD, getReviews, 0ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, net_sdk, 3.1.2.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 15ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;