Breadcrumbs

Home > Todos los productos > Generadores > Generadores portátiles > Serie XG > XG5600E-Internacional-50 Hz
main product image

XG5600E - 50 Hz

Núm. de modelo6220

para obtener el precio

Comuníquese con el distribuidor Dónde comprar

Agregar a "My Products" (Mis productos)

Generador portátil de la serie XG 6500E de Generac

Este generador duradero y compacto ofrece energía de excelente calidad. Está diseñado para brindar un alto rendimiento con el motor industrial de válvulas en cabeza (OHVI, overhead valve industrial) de Generac.

El motor OHVI® de Generac proporciona lubricación de presión total con apagado automático en el caso de que haya una presión baja de aceite.

Panel de control LED iluminado para mayor visibilidad.

Powerbar™ monitorea el uso de la energía.

Los controles del motor se ubican en el panel de control para brindar una operación simple y un arranque fácil.

Arranque eléctrico automático con un solo toque, con conector externo del cargador de batería para mantener la batería cargada y lista para arrancar.

La tubería reforzada, completamente envuelta, proporciona protección duradera y fuerte contra los entornos hostiles.

Ruedas antipinchazos todoterreno para una movilidad fiable.

El cronómetro con ajustes de mantenimiento hace un seguimiento del uso y monitorea los ciclos de mantenimiento.

Los enchufes cubiertos brindan protección adicional contra las condiciones ambientales y de trabajo adversas.

El apagado en el caso de que haya una presión baja de aceite protege de forma automática el motor contra daños.

Generador portátil de la <strong>serie XG 6500E</strong> de Generac

La energía para vivir. Trabajar. Jugar.

Los generadores portátiles representan un complemento perfecto para muchas actividades en el hogar, en el trabajo o cuando viaja. Durante una emergencia, los generadores portátiles pueden ofrecer energía de respaldo crítica. Pueden hacer que sea más cómodo ir de camping o disfrutar de una comida informal. Y los contratistas aprecian la flexibilidad que la energía portátil les brinda en los sitios de trabajo.

Serie XG Accesorios

Aumenta al máximo tu inversión y mantén tu generador portátil Generac con una variedad de accesorios.