main product image

XP6500E

Núm. de modelo5930

Comienzo en

$2,039.00 MSRP Dónde comprar

Agregar a "My Products" (Mis productos)

Descargas:

Generador portátil de la serie XP 6500E de Generac

Esta unidad resistente y compacta es fácil de transportar a los lugares de trabajo, a la vez que concentra energía gracias al motor OHVI® de Generac.

La protección completa de un interruptor de circuito sin conexión a tierra (GFCI, Ground Fault Circuit Interrupter) en el panel cumple con OSHA y NEC 2011.

El control de ralentí conserva el combustible y reduce el ruido.

La argolla de suspensión integrada facilita el transporte y la seguridad en el lugar de trabajo.

El selector de 120/240 V permite una energía completa de 120 V o una salida de energía de 120/240 V.

Arranque eléctrico con arranque manual de respaldo. Incluye batería.

El motor OHVI™ de Generac es el único motor diseñado específicamente para su uso con el generador, y proporciona la fiabilidad necesaria para funcionar durante horas en el lugar de trabajo y días o incluso semanas durante un apagón.

La estructura duradera con una cuna de tubo de acero endurecido de 1.25" (3.17 cm) y esquinas de metal fundido minimiza el daño que puede producirse a causa de una manipulación brusca.

La tecnología de TruePower™ proporciona un buen funcionamiento y limpio de la electrónica, las herramientas y los aparatos electrónicos delicados.

El apagado en el caso de que haya una presión baja de aceite protege el motor contra daños.

El interruptor on/off, los controles del estrangulador y del cierre de combustible se encuentran ubicados de forma conveniente en el panel de control.

Enchufes cubiertos para brindar más protección del entorno.

Se incluyen mangos plegables, cerradura y ruedas antipinchazos.

Se incluye equipo de mantenimiento.

Generador portátil de la <strong>serie XP 6500E</strong> de Generac

La energía para vivir. Trabajar. Jugar.

Los generadores portátiles representan un complemento perfecto para muchas actividades en el hogar, en el trabajo o cuando viaja. Durante una emergencia, los generadores portátiles pueden ofrecer energía de respaldo crítica. Pueden hacer que sea más cómodo ir de camping o disfrutar de una comida informal. Y los contratistas aprecian la flexibilidad que la energía portátil les brinda en los sitios de trabajo.

Generac values your feedback!

When writing your review, please consider the following guidelines:

  • Prior to providing a review, refer to a product’s documentation to ensure that unit is being used and maintained properly
  • Alluding to issues incurred in the wake of negligent maintenance or improper use will void review submissions
  • Focus on your experience with the product and its features
  • Provide details about why you liked or disliked a product
  • Reviews submitted for products other than those listed will be rejected immediately
  • Any product reviews referencing independent authorized dealers, service providers, or retailers by name will NOT be posted. (Dealer reviews can be provided here)
  • All submitted reviews are subject to the terms set forth in our Terms of Use

We reserve the right not to post your review if it contains any of the following types of content or violates other guidelines:

  • Obscenities, discriminatory language, or other language not suitable for a public forum
  • Advertisements, “spam” content, or references to other products, offers, or websites
  • Email addresses, URLs, phone numbers, product serial numbers, physical addresses or other forms of contact information
  • Critical or spiteful comments on other reviews posted on the page or their authors

If you wish to share feedback with us about product selection, pricing, ordering, delivery, or other customer service issues, please do not submit this feedback through a product review. Instead, contact us directly.

Enjoy writing your review!

  • bvseo_sdk, net_sdk, 3.1.2.0
  • CLOUD, getReviews, 5ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, net_sdk, 3.1.2.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 83ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;

Serie XP Accesorios

Aumenta al máximo tu inversión y mantén tu generador portátil Generac con una variedad de accesorios.