Mejora el rendimiento. Maximiza la conveniencia. Simplifica el mantenimiento. Mejora el rendimiento de tu generador de emergencia Generac con accesorios del líder en energía de emergencia. Productos disponibles para aumentar al máximo la conveniencia y simplificar el mantenimiento por años de energía de emergencia de confianza. Mantener tu equipo con las refacciones originales es fundamental para conservar el rendimiento y la confiabilidad que necesitas cuando se apagan las luces.
La disponibilidad del producto está limitada.
Routine maintenance is an essential part of ensuring your generator is ready to protect your investment during your next outage. For your convenience, Generac offers maintenance kits, cold weather kits, and other accessories to keep your generator in top operating condition. For more information, click the link below to download a PDF spec sheet for your Protector, Guardian, or QuietSource systems.
Generac’s Protector Diesel raises the bar for residential and light commercial standby with performance and reliability as well as installation flexibility. Generac has created a full line of additional accessories designed around installation acceptance. With the use of these install related accessories; these generators can be installed in virtually any municipality. Routine maintenance kits and cold weather kits are also offered to help maintain your generator’s performance and most importantly, protect your investment. Click on the links below to download a PDF spec sheet to learn more about accessories for your Protector Diesel.
Aprovecha al máximo tu generador de emergencia Generac con accesorios del líder en energía de emergencia. Productos disponibles para aumentar al máximo la conveniencia y simplificar el mantenimiento por años de energía de emergencia de confianza.
Equipos de mantenimiento Es necesario realizar un servicio de mantenimiento programado a todos los generadores de emergencia. Nuestros equipos ofrecen todos los componentes necesarios para realizar un servicio de mantenimiento completo a los generadores enfriados por aire Generac. Comunícate con tu distribuidor.
Equipos para climas fríos Se recomienda el equipo para climas fríos para los generadores de emergencia para el hogar instalados en regiones donde la temperatura es con frecuencia inferior a 32 °F (0 °C). Comunícate con tu distribuidor.
Embellecedor de la base/el panel Los embellecedores de la base y del panel para los generadores de emergencia de Generac encajan juntos para ajustarse alrededor del borde inferior de las unidades refrigeradas por aire y proporcionar un aspecto contorneado y elegante. Comunícate con tu distribuidor.
Batería Cada generador de emergencia requiere una batería para iniciar el sistema. Comunícate con tu distribuidor.
Si bien el generador crea la energía, el corazón de tu sistema generador es el interruptor de transferencia. Es un panel eléctrico que permite que conectes un generador a los circuitos eléctricos de tu casa de forma segura y se instala cerca del panel del disyuntor principal de forma permanente.
Mobile Link es el nuevo sistema de vigilancia remota por celular de Generac® que te permite controlar el estado de tu generador de emergencia o recibir notificaciones oportunas cuando se necesita algo desde tu computadora, tableta o teléfono inteligente. Con Mobile Link, siempre podrás saber con exactitud qué está haciendo o no tu generador.
Sé parte de Generac Nation para recibir información exclusiva sobre los productos de Generac, las promociones, los consejos sobre apagones eléctricos y más.