Breadcrumbs

Home > Todos los productos > Piezas y accesorios > Mobile Link™
main product image

Mobile Link™

Núm. de modelo6463

Comienzo en

$279.99 MSRP Dónde comprar

Agregar a "My Products" (Mis productos)

Descargas:

La información de tu Generador: a mano y en un solo lugar

La vigilancia remota por celular Mobile Link te permite obtener y compartir información acerca de tu generador de emergencia para el hogar. Accede a información importante, como el estado actual de funcionamiento, el cronograma de mantenimiento, el historial de información y más directamente desde tu computadora, tableta o teléfono inteligente. Solo instala el dispositivo Mobile Link en tu generador y crea una cuenta. Es así de sencillo.

$279.99 Incluye el equipo Mobile Link y el primer año de servicio de celular.

CONTROLA TU GENERADOR DE EMERGENCIA DESDE TU DISPOSITIVO MÓVIL CON LA

*Se requiere la instalación del dispositivo Mobile Link y la inscripción en MobileLinkGen.com para la función de la aplicación

Obtén más información acerca de la aplicación de enlace móvil

MobileLinkGen.com presenta un panel de control sencillo que permite a los clientes controlar el estado del generador:

  • Observa el estado del generador actual y las necesidades de mantenimiento futuras.
  • Establece de forma remota el cronograma de ejecución
  • Revisa el historial de mantenimiento y de ejecución
  • Obtiene actualizaciones del clima local
  • Cambia las configuraciones de mensajes
  • Conecta tu cuenta a tu distribuidor de servicio autorizado para que pueda ver tus alertas y cronograma de mantenimiento.
Ir a MobileLinkGen.com
Mantente informado con
Correo electrónico o mensaje de texto

Obtén más de 40 notificaciones, incluidos el ejercicio correcto, los recordatorios de mantenimiento, cambio en el estado, batería baja, alerta de falla y más:

  • Obtén datos precisos y específicos sobre el estado de tu generador.
  • Selecciona qué notificaciones deseas recibir y cuándo.
  • Designa hasta cuatro cuentas diferentes para recibir notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto.
  • Opta por enviar alertas de mantenimiento a tu distribuidor para que te puedan brindar soporte técnico profesional.
Económica. Fiable.

La tecnología basada en telefonía móvil de Mobile Link ofrece ventajas significativas con respecto a las opciones existentes:

  • Menor costo con respecto a cualquier solución de vigilancia por celular
  • La tecnología de telefonía móvil proporciona amplia cobertura nacional
  • La autoconfiguración de redes de telefonía móvil elimina la configuración y el mantenimiento complicados
  • Se instala en menos de 15 minutos y es muy fácil de usar.
  • Diseño de fabricante de equipos originales (OEM, Original Equipment Manufacturer) para brindar fiabilidad y precisión

Después de los primeros tres años de servicio, se encuentran disponibles paquetes de datos flexibles. 1 año de servicio solo por $99 o 3 años de servicio por $249, un ahorro de $50.

Mobile Link está diseñado para usarse con un generador equipado con una pantalla LCD. Mobile Link
es compatible con la mayoría de los generadores de emergencia refrigerados por aire de 2008 y posteriores y los
generadores de emergencia enfriados por líquido de 2010 y posteriores de Generac.

NOTA: Antes de realizar a compra, asegúrate de contar con un servicio de telefonía móvil que envíe y reciba mensajes de texto en tu área.

Producto
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
  • Any product reviews referencing independent authorized dealers, service providers, or retailers by name will NOT be posted. (Dealer reviews can be provided here)
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
If you wish to share feedback with us about product selection, pricing, ordering, delivery, or other customer service issues, please do not submit this feedback through a product review. Instead, contact us directly.

Enjoy writing your review!

Rated 1 out of 5 by from Mobile link can’t be used on WIFI - come on! I just built a new home and included a Generac 16kw backup. I can’t belive there isn’t the option for mobile link to monitor over your home WIFI, as well as cellular. Seems like just a money grab for the monthly fee for cellular. Maybe the excuse is it works during a power interruption? That dog doesn’t hunt! I have a UPS to support my modem/router until the generator kicks in, and supplies power to my home network, so Mobile link would be connected to the Generac all the time. My cellular phone can connect with my home WIFI from anywhere, as I do with my home security. After spending thousands on a what I thought was the top of the line generator, I find they have a Mickey Mouse approach to monitoring. For this reason alone, I won’t recommend Generac.
Date published: 2018-04-10
Rated 1 out of 5 by from Over priced and not beneficial At a subscription price of $12.99 a month using a proprietary cellular service, you get a device that tells you if your generator is running. What a ridiculous concept and a money-grab for someone. There is a litany of reviews talking about how bad this thing is and frequent mention of why WiFi connection would be better. But the blanket response from Generac staff is that cellular is better because of broad coverage and ease of setting up. They will try to have you believe that setting up a WiFi connection is too hard for YOU. Why not offer a WiFi connection for people who want it (which is most everyone) and the cellular connection for those who need it (practically nobody)? Listen to the consumer. I can tell you this, when the free period ends, I am turning the service off. $12.99/month to be told the generator is running in the rare event of a power outage is absolutely absurd.
Date published: 2018-04-05
Rated 1 out of 5 by from Their system has degraded in recent months I have had this system for almost three years. Early on it worked very well, the real time notice was in fact in real time. In the past six months, the system has been a failure. My system tested on Friday March 9th at 1400 hours and I received the e-mail and test message at 2300 hrs. on Monday March 12. It was 81 hours after the fact. Not real time!!I have called numerous times but am told they are working on it. I don't know why they can not seem to get their system the way it was in the past. If they can't correct it, I would tell you to save your money.
Date published: 2018-03-13
Rated 1 out of 5 by from reliability & support problems If i say anything more, Generac will NOT post my rating/comments. Apparently they only post the high ratings, folks. We'll see if they post even this.
Date published: 2018-03-09
Rated 2 out of 5 by from Great concept but inconsistent functionality The reporting is inconsistent. Web portal has known issues with a help desk supported by apologetic agents not empowered to solve issues.
Date published: 2018-03-09
Rated 2 out of 5 by from Mobile Link does not provide timely notifications On several occasions during the last year, the notifications (text and email) sent by Mobile Link showing a change in status by the generator have not been received until 24 hours after the event. For a service that promotes real time status and notifications, 24 hour delays do not meet that claim.
Date published: 2018-02-08
Rated 5 out of 5 by from Great product With MobileLink I can monitor what is going on with the generator at my beach home. It notifies me each week when the test run occurs and tracks the current status so that I know if the generator has had to run for a power outage.
Date published: 2017-10-03
Rated 5 out of 5 by from Remote monitoring is reassuring! We recently installed the monitoring system and it proved invaluable during Irma. Despite the extended loss of power, knowing that the generator was running was most reassuring. Strongly recommend!
Date published: 2017-09-14
  • y_2018, m_4, d_21, h_2
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.8
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_0, tr_49
  • loc_, sid_mobilelink, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_generac
  • bvseo_sdk, net_sdk, 3.1.2.0
  • CLOUD, getReviews, 0ms
  • REVIEWS, PRODUCT
Mobile Link? is rated 4.2 out of 5 by 49.
  • y_2018, m_4, d_21, h_2
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.8
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_0, tr_49
  • loc_, sid_mobilelink, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_generac
  • bvseo_sdk, net_sdk, 3.1.2.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 0ms
  • REVIEWS, PRODUCT