Enhance performance. Maximize convenience. Simplify maintenance. Boost your pressure washer’s performance with accessories from Generac. Products are available to maximize convenience and simplify maintenance for years of pressure washing performance. Maintaining your equipment with original equipment manufacturer parts is key to the performance and reliability you count on.
For your convenience, Generac offers a 1/4 inch, 30 foot replacement hose specifically designed for use with pressure washers.
Our ergonomic design ensures comfort and stability while using your pressure washer.
Stainless steel lances available in 20" and 33" options featuring our 1/4 inch quick couple for easy assembly.
Replacement nozzle tip kits available with quick connect design for a seamless transition between cleaning projects.
Encuentra piezas de repuesto Generac originales para tu lavadora a presión.
Ya sea que laves la entrada o te estés preparando para un trabajo de pintura, necesitas la herramienta correcta. Generac ofrece accesorios que mejoran el rendimiento para aumentar aún más la capacidad de tu lavadora.
Comunícate con tu distribuidor o Compra en línea.
Mangueras Para tu comodidad, Generac ofrece una manguera de repuesto de 30 pies (9 metros), de 1/4 de pulg (0.64 cm) diseñada para su uso en las lavadoras a presión.
Pistolas Nuestro diseño ergonómico garantiza comodidad y estabilidad cuando se usa la lavadora a presión.
Lanzas Se encuentran disponibles lanzas de acero inoxidable de 20 pulg (51 cm) y de 33 pulg (84 cm) que cuentan con un empalme rápido de 1/4 de pulg (0.64 cm) para un montaje sencillo.
Puntas rociadoras Los kits de boquillas de repuesto se encuentran disponibles con un diseño de conexión rápida para una transición sin problemas entre los proyectos de limpieza.
Sé parte de Generac Nation para recibir información exclusiva sobre los productos de Generac, las promociones, los consejos sobre apagones eléctricos y más.