Mejora el rendimiento. Maximiza la conveniencia. Simplifica el mantenimiento. Mejora el rendimiento de tu generador de emergencia de la serie Protector con accesorios del líder en energía de emergencia. Productos disponibles para aumentar al máximo la conveniencia y simplificar el mantenimiento por años de energía de emergencia de confianza. Mantener tu equipo con las refacciones originales es fundamental para conservar el rendimiento y la confiabilidad que necesitas cuando se apagan las luces.
La amplia variedad de accesorios de Generac para la serie Protector te ayuda para que tu instalación cumpla con los requisitos locales, a la vez que mejora la experiencia de propiedad.
Kit de drenaje El kit de drenaje del contenedor para derrames permite que el combustible que se capturó en el contenedor para derrames de 5 gal (18.93 L) (Modelo 006502-0) vuelva directamente al depósito de combustible para evitar vapores. Ficha espec. Comunícate con tu distribuidor para comprar
Tubo de caída de llenado de combustible Se requiere un tubo de caída de llenado de combustible de acero, recubierto con pintura en polvo, en algunos municipios para evitar la formación de chispas debido a la acumulación de electricidad estática que puede producirse cuando el combustible cae en el depósito desde el área de llenado. Ficha espec. Comunícate con tu distribuidor para comprar
Parada de emergencia La parada de emergencia permite el cierre del combustible y el apagado del generador de forma inmediata en el caso de una emergencia. Ficha espec. Comunícate con tu distribuidor para comprar
Alarma del nivel del combustible al 90% Cuando el depósito llega a un nivel de llenado del 90%, el panel de alarma avisa al operador del llenado de combustible, emite una alarma audible y activa una luz de emergencia LED. Ficha espec. Comunícate con tu distribuidor para comprar
Tapón de combustible bloqueable El tapón de combustible bloqueable de hierro fundido puede cerrar el sistema de combustible para evitar la manipulación o el sifonamiento del combustible no deseado. Ficha espec. Comunícate con tu distribuidor para comprar
Montantes ascendentes para el depósito Algunos municipios requieren montantes ascendentes para depósitos para evitar una posible corrosión en la base del depósito que se produce cuando este se instala en superficies ásperas. Ficha espec. Comunícate con tu distribuidor para comprar
Contenedor para derrame El contenedor para derrames de 5 gal (18.93 L) se enrosca en la abertura de llenado de combustible existente del tanque con base. Captura y contiene el combustible si se produce un exceso de abastecimiento de combustible o si este se derrama durante el proceso de llenado. Ficha espec. Comunícate con tu distribuidor para comprar
Conductos de combustible de acero inoxidable Algunos municipios exigen el uso de conductos de combustible de acero inoxidable en lugar de las mangueras comunes que se proporcionan con los productos de generadores diésel. Estos conductos de acero inoxidable son resistentes al fuego para brindar seguridad adicional. Ficha espec. Comunícate con tu distribuidor para comprar
Equipo para climas fríos El Equipo para climas fríos tiene un calefactor con todo el equipamiento de montaje y un calentador de batería con un termostato instalado en la almohadilla de la batería. Ficha espec. Comunícate con tu distribuidor para comprar
Equipo de mantenimiento de 15 kW y 20 kW Los equipos de mantenimiento de Protector™ contienen filtros de aceite, aire y combustible, así como también un embudo y gamuza. Se debe comprar el aceite por separado según las recomendaciones enumeradas. Ficha espec. Comunícate con tu distribuidor para comprar
Equipo de mantenimiento de 30 kW y 50 kW Los equipos de mantenimiento de Protector™ contienen filtros de aceite, aire y combustible, así como también un embudo y gamuza. Se debe comprar el aceite por separado según las recomendaciones enumeradas. Ficha espec. Comunícate con tu distribuidor para comprar
Kit de soporte de extensión de los orificios de ventilación El Kit de soporte de extensión de los orificios de ventilación cuenta con dos placas de aluminio con los cortes de conducto correctos para asegurar los conductos de extensión de los orificios de ventilación a través de la parte superior de la caseta del generador. Ayuda a disminuir la tensión en los empalmes de las roscas estadounidenses cónicas para tubos (NPT, National Pipe Thread) integrados en el depósito y a proteger contra plagas. Ficha espec. Comunícate con tu distribuidor para comprar
Si bien el generador crea la energía, el corazón de tu sistema generador es el interruptor de transferencia. Es un panel eléctrico que permite que conectes un generador a los circuitos eléctricos de tu casa de forma segura y se instala cerca del panel del disyuntor principal de forma permanente.
Mobile Link es el nuevo sistema de vigilancia remota por celular de Generac® que te permite controlar el estado de tu generador de emergencia o recibir notificaciones oportunas cuando se necesita algo desde tu computadora, tableta o teléfono inteligente. Con Mobile Link, siempre podrás saber con exactitud qué está haciendo o no tu generador.
Sé parte de Generac Nation para recibir información exclusiva sobre los productos de Generac, las promociones, los consejos sobre apagones eléctricos y más.