Características adicionales
Válvula de control de presión: Proporciona control completo de la presión de agua para todas las aplicaciones.
Accesorios de bronce para cambios rápidos: Hace que las conexiones de la manguera se realicen de forma más rápida y sin esfuerzo.
Manguera de acero reforzado de 50 pulg. (127 cm): Manguera resistente, que no daña las superficies y no deja rayones.
Pistola rociadora profesional: El mango lateral ajustable proporciona un control preciso, y el agarre acojinado y el gatillo fácil de apretar reducen la fatiga y mejoran la comodidad durante un uso prolongado.
Armazón de jaula cilíndrica soldada: Protege el motor y la bomba, a la vez que proporciona una barra de apoyo para facilitar el levantamiento.
Cinco boquillas Quick Click™ incluidas: 0 grado, 15 grados, 25 grados, 40 grados y jabón.
Manguera de sifón para detergente: Usa una variedad de soluciones de limpieza para obtener mejores resultados.