Características adicionales
Motor de válvulas en cabeza (OHV, overhead valve) Generac de 212 cc: El motor más grande y potente de su clase proporciona entre 2000 psi y 3100 psi a 2.8 gpm.
Panel de control consolidado: Todos los controles se encuentran ubicados de manera eficaz en un único lugar.
Mango de agarre cómodo: Proporciona mayor comodidad para un uso sencillo. El gatillo invertido fácil de apretar reduce la fatiga. La conexión de la manguera trasera en la pistola rociadora proporciona un mejor equilibrio y mayor comodidad.
Manguera de alta presión de 30 pulg (76 cm)’: Mayor alcance para un uso mejorado.
Neumáticos que no se pinchan de gran tamaño: Movilidad mejorada en terrenos accidentados.
Boquillas de Three Quick Click™ incluidas: 0 grado, 25 grados y jabón.