Cubre cada circuito en todo momento.
La línea completa de soluciones de energía de respaldo de Generac incluye generadores e interruptores de transferencia que pueden cubrir cada circuito en cualquier tamaño de casa para una protección completa de todo el hogar. El Interruptor inteligente y los dispositivos de conmutación RTS ofrecen opciones de cobertura para todo el hogar a los propietarios de casas cuando se combinan con el generador de tamaño adecuado. Nunca esperes que un aparato necesite energía. Cuando se corta la energía, todo permanece encendido, sin importar la cantidad de circuitos que tengas.
Interruptor inteligente Es el interruptor de transmisión más inteligente del mercado. Diseñado con la tecnología de Administración de la energía digital (DPM, Digital Power Management) patentada de Generac, permite más cobertura con un generador pequeño a través de una administración de carga inteligente. Esta tecnología avanzada de administración de la energía es estándar, diferente de los modelos competitivos que requieren equipos adicionales de inversión para agregar una opción de administración de la energía.
Ficha técnica del interruptor inteligente
Ficha técnica del módulo y juego de arranque del PMM
Interruptor de transferencia de la serie RTS Con el dispositivo de conmutación RTS, puedes elegir cubrir todos los circuitos en todo momento o solo los circuitos principales combinado con un generador del tamaño de tu aplicación. Los dispositivos de conmutación RTS abiertos son ideales para las aplicaciones industriales ligeras, comerciales y residenciales.
Ficha técnica 100-400
Ficha técnica 600-800
Interruptores de transferencia aprobados por la CSA Generac ofrece los únicos interruptores de transferencia de servicio clasificados aprobados por la Asociación de normas canadienses (CSA, Canadian Standards Association) que utilizan una tecnología pendiente de patente para que puedan utilizarse en las aplicaciones de todos los hogares canadienses.
Ficha técnica
These modules are essential to a Generac power management system. They work with your transfer switch, monitoring each selected circuit and automatically supplying power where it’s needed so you can get the most from your generator.
A Generac power management system can use up to eight individual Smart Management Modules, depending on your needs. Just as important, you can set the load priority for each – putting you in control of which circuits matter most.
50 Amp Spec Sheet 100 Amp Spec Sheet
The Smart Management Modules are wire-free, which makes them easier to install since no control wires are required, and helps lower installation costs. Up to eight Smart Management Modules can be installed with a compatible automatic transfer switch to manage power loads
Más cobertura con menos generador.
Gana cobertura para el hogar con una administración inteligente de la energía. Si no enciendes todos tus electrodomésticos al mismo tiempo (la mayoría de las personas no lo hacen), un generador más pequeño, junto con un interruptor de transmisión inteligente de administración de energía Generac, ofrece cobertura para el hogar gracias a una solución de energía. El proceso es sencillo: los circuitos no esenciales se liberan cuando el generador se acerca a la capacidad máxima para eliminar la sobrecarga; luego se reincorporan al ciclo cuando se satisfacen los circuitos principales. Concédete algo más que lo básico sin un gran incremento en tu inversión.
Interruptor de transmisión LTS El interruptor LTS está diseñado para permitir el uso más eficaz del generador mediante el control y administración del respaldo de los circuitos principales y no esenciales. Si el generador se acerca a la condición de sobrecarga, los circuitos no esenciales se eliminan del ciclo para que los circuitos principales conserven la energía. Presenta un centro de carga integrado prioritario de 16 circuitos, un contacto principal que protege los circuitos principales y un contacto secundario que protege los circuitos no esenciales.
Módulo de administración de energía (PMM) El sistema de Administración de energía digital consta de dos partes. La primera es el Juego de arranque del Módulo de administración de energía (PMM, Power Management Module), que incluye el transformador 24 V CA de fácil instalación en el campo y el primer PMM práctico 24 V CA de 50 amp. Se debe instalar el transformador en los interruptores inteligentes NEMA 3R para activar el uso de los PMM. El segundo es el contacto práctico de 50 amp, 24 V CA PMM que se encuentra en la estructura NEMA 3R para las aplicaciones de instalación en interiores y exteriores. A través del uso de los PMM en conjunto con cualquiera de los interruptores de una fase, de 100 a 800 amp, se puede administrar de forma inteligente las cargas del hogar o negocio para permitir el uso de un sistema generador más pequeño y eficaz. Se pueden usar hasta cuatro PMM con un solo interruptor. Tanto el Juego de arranque PMM como los PMM individuales tienen un año de garantía limitada.
Nota: El Juego de arranque y el PMM solo funcionan con los interruptores de transmisión RTSR y RTSY.
Cubre solo los aparatos básicos.
Si mides el tamaño de tu sistema generador según tus necesidades en lugar de hacerlo por los pies cuadrados de tu casa, no gastarás demasiado ni te sorprenderás de una cobertura insuficiente. Muchos propietarios eligen cubrir solo sus circuitos principales durante un apagón. Combina un generador pequeño con el interruptor precableado de Generac, el centro de carga GenReady™ o el dispositivo de conmutación RTS para obtener un sistema simple y muy económico que mantendrá con energía tus aparatos básicos durante una emergencia.
Interruptor precableado El interruptor precableado de Generac es un dispositivo de conmutación automática y un centro de carga distribuido que respalda los circuitos seleccionados para cubrir los circuitos principales. Precableado para la instalación más sencilla y más económica del mercado, son un valor excelente cuando no es necesaria la cobertura para el hogar.
Centro de carga GenReady La ingeniería avanzada del centro de carga GenReady reemplaza el panel principal de circuitos de la casa e incorpora el dispositivo de conmutación automática, en la forma de EZ Transfer Operator™, con el panel de emergencia. Toda la conmutación de potencia se manipula dentro de una sola unidad. Esta se convierte en un panel de circuito híbrido que puede separar los circuitos eléctricos que se eligieron cubrir durante un apagón.
Dispositivo de conmutación de la serie RTS Con el dispositivo de conmutación RTS, puedes elegir cubrir todos los circuitos en todo momento o solo los circuitos principales combinado con un generador del tamaño de tu aplicación. Los dispositivos de conmutación RTS abiertos son ideales para las aplicaciones industriales ligeras, comerciales y residenciales.
Interruptores de transferencia aprobados por la CSA Generac ofrece los únicos interruptores de transferencia de servicio clasificados aprobados por la Asociación de normas canadienses (CSA, Canadian Standards Association) que utilizan una tecnología pendiente de patente para que puedan utilizarse en todos los hogares canadienses o en las aplicaciones de circuitos principales, según el generador con los que se combinan.
The new 16 circuit NEMA 3R rated automatic transfer switch is weather-proof, and can withstand high winds, rain, and winter storms.
Con los interruptores de transmisión de 50 Hz, puedes elegir cubrir todos los circuitos en todo momento o solo los circuitos principales según el generador con los que está asociado. Los interruptores de transmisión de transición abierta son ideales para las aplicaciones industriales ligeras, comerciales y residenciales.
Los interruptores de transmisión estándares de 50 Hz cuentan con estructuras tipo 3R de NEMA para su uso interno y externo.
Descarga la ficha técnica
In some applications, installers wish to change double-pole circuit breakers for single-pole circuit breakers. In order to accommodate the additional neutral wires, the dual neutral/ground kit can be installed on pre-wired switches to provide the additional needed landing spaces.
Sé parte de Generac Nation para recibir información exclusiva sobre los productos de Generac, las promociones, los consejos sobre apagones eléctricos y más.