Generac’s HomeLink™ Upgradeable Transfer Switch goes beyond what other manual transfer switches can do. It makes upgrading from a portable generator to automatic standby power simple and affordable.
Nuestro interruptor de transferencia manual de circuito simple de 15 Amp te permite ofrecer energía segura a un horno durante un apagón. Es ideal para usar con generadores más pequeños. Cuando se corta la energía, solo conecta un cable de extensión estándar al tomacorriente de tu generador y al toma integrado de la transferencia. Figura en la lista UL en Estados Unidos y Canadá.
Ficha técnica
Esta transferencia de 30 Amp se puede montar junto al centro de carga existente para alimentar un circuito simple como el de un calentador de agua, bomba de pozo o aire acondicionado pequeño durante un apagón. La estructura de aluminio NEMA 3R resistente a la corrosión tiene una cubierta con bisagra para proteger los elementos. Figura en la lista UL en Estados Unidos y Canadá.
Nuestros interruptores de transferencia para servicio de entrada incluyen un servicio principal de 200 Amp. Están diseñados para montaje en el exterior de la casa o edificio junto al medidor del servicio público de electricidad. Se conecta al centro de carga en el interior a través de conexiones a tierra subalimentadas. En lugar de conectar algunos circuitos, este interruptor de transferencia permite que la energía del generador alimente todo el centro de carga y desactiva de forma manual las cargas seleccionadas hasta la capacidad del generador. Incluye un toma de bloqueo para la conexión rápida del cable del generador y espacios adicionales para un máximo de 12 circuitos, que alimentan otros paneles como graneros, garajes o talleres. Servicio de entrada clasificado solo en Estados Unidos.
Sé parte de Generac Nation para recibir información exclusiva sobre los productos de Generac, las promociones, los consejos sobre apagones eléctricos y más.