Sistemas de alimentación modular+-

  • Gemini

Cuando el espacio es un bien escaso y fiabilidad es crítico

Obtención de más potencia en menos espacio

Cuando el espacio es limitado y la fiabilidad es crítica, el sistema de alimentación Gemini® de Generac es la respuesta. Como una opción del sistema de alimentación modular (MPS, Modular Power System) de Generac, el Gemini cuenta con dos generadores de 500 kW conectados en paralelo dentro de una única caseta.

Obtención de más potencia<strong> en menos espacio</strong>

1 MW de potencia en un espacio reducido

Concentra más energía en un espacio más pequeño: Gemini combina una potencia de salida de dos generadores de 500 kW incluidos en una caseta única que atenúa el ruido y resistente al clima con el sistema de control PowerManager™ exclusivo de Generac. El resultado es 1 MW de energía en un espacio un 40 % más pequeño que el de un solo grupo electrógeno grande.

Tiempo de respuesta rápido

Con el uso de motores a combustible diésel industriales de gran capacidad, más pequeños, los grupos electrógenos Gemini pueden, en general, suministrar semanas o incluso meses más rápido que un sola unidad de motor grande.

Capacidad de servicio del producto simple

Un técnico especialista en diésel puede hacerles un servicio de mantenimiento a los motores de los generadores Gemini usando piezas disponibles comunes.

Hasta 7 MW como parte de un MPS

Se pueden igualar hasta siete grupos electrógenos Gemini sin un conmutador adicional para una potencia de salida de hasta 7000 kW. Invierte en la energía que necesitas hoy y amplíala en el futuro, según sea necesario.

Redundancia de carga crítica

La capacidad de recorte de carga de Gemini garantiza que se cubran las cargas críticas en el caso de que una de las unidades esté fuera de línea para su mantenimiento.

Elige el sistema de alimentación Gemini adecuado
para tu aplicación

Generac Gemini generators are available as single units or as part of a Generac Modular Power System (MPS).

Generador Gemini - Preguntas frecuentes

¿Cómo está compuesto un sistema Gemini?
Dos grupos electrógenos diésel de 500 kW en una sola caseta. Se pueden igualar hasta siete unidades Gemini para una potencia de salida de 7000 kW.

¿Todos los grupos electrógenos deben tener el mismo kW de potencia?
Los grupos electrógenos individuales con kW de potencia diferente se pueden usar dentro de un sistema único. Las únicas excepciones son los grupos electrógenos MQT que solo se pueden igualar con otras unidades MQT con los mismos kW de potencia.

¿Qué tipo de dispositivo de conmutación en paralelo se requiere para un sistema MPS?
El sistema de alimentación modular (MPS, Modular Power System) de Generac es un sistema completamente integrado, por eso no se necesita ningún dispositivo de conmutación adicional. Nuestra plataforma de control digital PowerManager® cuenta con un microprocesador de 32 bit y reemplaza varios controladores del generador y el dispositivo de conmutación en paralelo caro. La serie G de PowerManager es una plataforma de control flexible que utiliza el software específico para el objetivo y lo habilita a funcionar como el controlador de los grupos electrógenos individuales, del acoplamiento en paralelo integrado y del controlador del sistema.

¿Cómo facilita las comunicaciones internas y externas el sistema de alimentación modular (MPS, Modular Power System)?
La serie G de PowerManager cuenta con funciones PLC integradas y numerosos I/O que simplifican la personalización de los controles y enlaces directamente con los sistemas de administración de los establecimientos. Dos puertos Modbus RS 485 ajustan controlador a generador y controlador a anunciador o las comunicaciones del sistema de administración del edificio. Un módem Ethernet integrado con un puerto RS232 proporciona una interfaz de computadora remota y control mediante nuestro software GenLink®.

¿Qué ocurre si uno de los grupos electrógenos no arranca o se pierde después de la transferencia?
El controlador del sistema de la serie G de PowerManager tiene relés permisivos ATS. Si se da prioridad a las cargas entre dos o más dispositivos de conmutación, los controles permisivos no permitirán cargas de prioridad más bajas para cambiar a la energía de emergencia y la carga crítica se distribuye automáticamente entre los grupos electrógenos restantes. Si ya ocurrió la transferencia, las cargas de prioridad más bajas se liberan de inmediato y los grupos electrógenos restantes llevan la carga crítica.

¿Cuántos dispositivos de conmutación automática pueden usarse en un solo sistema?
No hay límite en el número de conmutadores de bypass de aislamiento, de transición cerrada o abierta que se pueden usar en un sistema. Solo se puede usar un conmutador de carga suave.

¿El controlador del sistema de serie G puede tener interfaz con los conmutadores de transferencia de terceros?
Sí, si los conmutadores tienen arranque de dos hilos, el controlador puede mantenerlos de forma mecánica en la posición neutral para recorte de carga y puede inhibirlos de cambiar a la posición de emergencia hasta que la energía del generador alcance la barra del generador.

¿Es necesario que todos los grupos electrógenos se coloquen juntos?
No. Los grupos electrógenos del sistema de alimentación modular (MPS, Modular Power System) de Generac pueden colocarse por separado para que puedas utilizar mejor el espacio disponible. Es posible colocar algunas unidades en el suelo y otras en el techo, o utilizas varios espacios pequeños sin afectar el rendimiento. La ubicación del controlador del sistema está limitada a no más de 1500 pies (457.2 m) del cable de comunicación RS-485.

¿Los sistemas de alimentación modular se usan en las aplicaciones de misión crítica?
Sí. Estos sistemas cumplen completamente con NEC 700 y NFPA 110. Las aplicaciones de misión crítica representan un gran porcentaje de las instalaciones del sistema de alimentación modular (MPS, Modular Power System).

Generac Stock Ticker

  • NYQ
  • GNRC
  • $37.99
  • 13/01/2017 4:02 PM EST