Ya sea que desees una cobertura para el hogar completa o solo precises proteger circuitos principales, hay un sistema de respaldo para el hogar Generac que se ajusta a tu estilo de vida.
Generac ofrece a los propietarios una gama de soluciones de energía de respaldo, lo que incluye generadores e interruptores de transferencia que pueden proteger cada circuito en cualquier tamaño de casa para una protección completa del hogar.
Si no utiliza todos sus electrodomésticos al mismo tiempo (la mayoría de las personas no lo hace), un generador más pequeño, junto con un interruptor inteligente de administración de energía Generac, ofrece la siguiente mejor alternativa para la cobertura de todo el hogar.
Si mides el tamaño de tu sistema generador según tus necesidades fundamentales en lugar de hacerlo por los pies cuadrados de tu hogar, elegirás una solución de energía de respaldo específicamente preparada para tus requisitos de uso básico.
Peace of mind.
And the power to live.
The Generac Promise means that our 9 – 22 kilowatt Guardian® Series home backup generators will give you peace of mind and the power to live. It means that we engineer and build them here in America*. It means we stand behind them with a strong 5-year limited warranty. We promise to continue to innovate, like with our new Mobile Link™ WiFi monitoring system, so you’ll know the status of your generator, no matter where you are. And if you ever need to call, we’re standing by 24/7, every minute of every day, ready to pick up the phone right here in Wisconsin.
*Assembled in the USA using domestic and foreign parts.