Con la serie Guardian de Generac nunca deberás invertir en un sistema de energía de respaldo mayor al que precisas. Desde la cobertura del circuito principal hasta el respaldo de todo tu hogar, hay un generador de respaldo para el hogar de la serie Guardian que se ajusta a tus necesidades.
¿Qué hace que la serie Guardian sea tan popular? La serie Guardian Generac ofrece beneficios que pocos competidores pueden igualar. Flexibilidad en la instalación. Controles sofisticados pero intuitivos. Funcionamiento silencioso. Respaldado con atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año en nuestras oficinas centrales corporativas y una red de distribuidores en todo el país de más de 5000 profesionales.
Allows you to monitor the status of your generator from anywhere in the world using a smartphone, tablet, or PC. Easily access information, such as the current operating status and maintenance alerts. Connect your account to your authorized service dealer for fast, friendly and proactive service. With Mobile Link, you are taken care of before the next power outage.
El generador de la serie Guardian te acompañará por días, o semanas, cuando estés sin suministro público de electricidad. Su motor industrial de válvulas en cabeza (OHVI, overhead valve industrial), específicamente diseñado para uso del generador, brinda la fiabilidad the proporcionar energía aun durante las faltas de electricidad más severas.
Gracias a Quiet-Test, el generador de respaldo para el hogar de la serie Guardian realiza una autoevaluación semanal a una RPM menor.
Disponible solo en 17 y 20 kW.
Mobile Link es el sistema de vigilancia remota por celular de Generac que te permite controlar el estado de tu generador desde tu computadora, tableta o teléfono inteligente incluso cuando estás afuera.
Se venden por separado.
La mejor calidad de la energía en su clase con menos del 5 % de distorsión armónica total, lo cual significa un funcionamiento limpio y delicado de los electrodomésticos y aparatos electrónicos.
La próxima generación de controladores intuitivos tiene una pantalla de texto LCD de dos líneas multilingüe con botones de retroiluminación codificados por colores.
Disponible solo en 8-22 kW.
Como líder en el mercado de generadores de emergencia, Generac continúa brindando innovación y valor. Nuestro nuevo generador de emergencia Guardian Series de 22 kW, el generador enfriado por aire más grande de la industria, ofrece a los propietarios de negocios o casas el mejor valor por kilovatio disponible en el mercado en la actualidad. Hasta ahora, esta cantidad de energía solo estaba disponible en generadores comerciales de enfriado por líquido más caros.
Obtén más información acerca de esta nueva incorporación a la serie Guardian n.º 1 en ventas.
Campos obligatorios
Peace of mind.
And the power to live.
The Generac Promise means that our 9 – 22 kilowatt Guardian® Series home backup generators will give you peace of mind and the power to live. It means that we engineer and build them here in America*. It means we stand behind them with a strong 5-year limited warranty. We promise to continue to innovate, like with our new Mobile Link™ WiFi monitoring system, so you’ll know the status of your generator, no matter where you are. And if you ever need to call, we’re standing by 24/7, every minute of every day, ready to pick up the phone right here in Wisconsin.
*Assembled in the USA using domestic and foreign parts.
Sé parte de Generac Nation para recibir información exclusiva sobre los productos de Generac, las promociones, los consejos sobre apagones eléctricos y más.