Debido a que los códigos de construcción y zonas con respecto al combustible diésel pueden variar ampliamente de un barrio a otro, la serie Protector de Generac presenta un conjunto de accesorios y opciones preconfiguradas más comunes para garantizar que tu generador se adapte a los códigos municipales para los generadores de respaldo a combustible diésel. Incluso mejor, la serie Protector es más rentable que muchas soluciones de energía de respaldo de combustible diésel de la competencia.
¿Qué hace que la serie Protector sea diferente a otros generadores de respaldo a combustible diésel? Anteriormente, los propietarios sin acceso rápido al gas natural o combustible diésel debían invertir en soluciones relacionadas con un generador diésel configurado. La serie Protector es una solución disponible para la venta que presenta un conjunto de opciones y accesorios populares preconfigurados de modo que tu generador pueda cumplir con los requisitos del código local, donde sea que vivas.
La próxima generación de controladores intuitivos tiene una pantalla de texto LCD de dos líneas multilingüe con botones de retroiluminación codificados por colores.
Gracias a Quiet-Test, el generador de respaldo para el hogar de la serie Protector realiza una autoevaluación semanal a una RPM menor. Es más silencioso y consume menos combustible.
Estamos orgullosos del diseño innovador de nuestro producto, de la alta calidad y de la confiabilidad de primer nivel, por lo que lo respaldamos con una garantía limitada de 5 años.
La serie Protector ofrece compatibilidad con una gran variedad de ambientes, con ventilación externa y de llenado, un UL/CUL 142, tanque base de doble pared, un generador de UL/CUL 2200, y una amplia gama de accesorios basados en los códigos.
Campos obligatorios
Peace of mind.
And the power to live.
The Generac Promise means that our 9 – 22 kilowatt Guardian® Series home backup generators will give you peace of mind and the power to live. It means that we engineer and build them here in America*. It means we stand behind them with a strong 5-year limited warranty. We promise to continue to innovate, like with our new Mobile Link™ WiFi monitoring system, so you’ll know the status of your generator, no matter where you are. And if you ever need to call, we’re standing by 24/7, every minute of every day, ready to pick up the phone right here in Wisconsin.
*Assembled in the USA using domestic and foreign parts.
Sé parte de Generac Nation para recibir información exclusiva sobre los productos de Generac, las promociones, los consejos sobre apagones eléctricos y más.