Mobile Link es monitoreo remoto por celular que te permite acceder a información importante, como el estado actual de funcionamiento, el cronograma de mantenimiento, el historial de información y más directamente desde tu computadora, tableta o teléfono inteligente.
Obtén información acerca de los generadores de respaldo para el hogar, cómo funcionan y por qué son la mejor solución para manejar los apagones.
Observa cómo un generador de emergencia para el hogar Generac detecta un apagón y automáticamente envía energía a tu hogar.
Hay una gran cantidad de opciones para energía de respaldo. Descubre cómo un generador de respaldo para el hogar Generac puede ayudarte durante un apagón.
Generac creó la categoría generador de respaldo para el hogar automático. Escucha otras razones por las cuales deberías elegir un generador de respaldo para el hogar Generac.
Descubre lo que puede pasar cuando el distribuidor Generac llegue para ayudarte a elegir el generador de respaldo para el hogar correcto para ti.
Los generadores de respaldo para el hogar no son la única opción de energía de respaldo. Observa, sin embargo, por qué probablemente son los mejores.
Los generadores portátiles son otra solución a la energía de respaldo. Obtén información acerca de las ventajas y desventajas de los generadores portátiles en comparación con los generadores de respaldo para el hogar automáticos.
Los generadores de respaldo para el hogar Generac de la Serie Guardian presentan la tecnología True Power para una potencia de salida eléctrica sin problemas. Obtén más información acerca de por qué esto es importante.
Los motores industriales de válvulas en cabeza (OHVI, overhead valve industrial) están específicamente realizados con el propósito de brindar precisión en el uso del generador. Observa cómo pueden ayudar a asegurar que tu generador de respaldo para el hogar brinde años de servicio leal.
Obtén información acerca del generador de respaldo para el hogar de la Serie CorePower de Generac, el generador de respaldo para el hogar más económico del mercado.
Peace of mind.
And the power to live.
The Generac Promise means that our 9 – 22 kilowatt Guardian® Series home backup generators will give you peace of mind and the power to live. It means that we engineer and build them here in America*. It means we stand behind them with a strong 5-year limited warranty. We promise to continue to innovate, like with our new Mobile Link™ WiFi monitoring system, so you’ll know the status of your generator, no matter where you are. And if you ever need to call, we’re standing by 24/7, every minute of every day, ready to pick up the phone right here in Wisconsin.
*Assembled in the USA using domestic and foreign parts.