El motor industrial de válvulas en cabeza (OHVI, overhead valve industrial) utiliza el mismo tipo de lubricación de aceite presurizado que se usa para darle larga vida útil y sin problemas a los motores de automóviles, y tiene una vida útil significativamente más larga que muchos motores de la competencia, como nunca antes, tres o cuatro veces más.
Anillo de plasma moly y cilindros de hierro fundido pulido
Los componentes reducen el consumo de aceite y producen un menor desgaste del motor. Promueven una mayor disipación de calor para una vida útil más duradera del motor.
Protección de la presión baja de aceite
Protege el motor de daños debido a una lubricación incorrecta. Detecta la presión del aceite y detiene el motor si el nivel de aceite se vuelve peligrosamente bajo o si el aceite se calienta demasiado y pierde viscosidad. Este sistema es superior a otros sistemas que solo detectan el nivel de aceite.
Filtro de aire del elemento dual
Protege el motor de suciedad y extiende los intervalos de servicios, incluso en los ambientes de trabajo más resistentes.
Filtro de aceite roscado para automovilismo
La lubricación de presión completa permite que el motor industrial de válvulas en cabeza (OHVI, overhead valve industrial) utilice un filtro de aceite para automovilismo. Este filtro remueve la suciedad y los sólidos de carbono que causan un desgaste prematuro del motor, lo que asegura una vida útil duradera del motor.
Sistema presurizado de lubricación
Los motores OHVI se lubrican extremadamente desde el arranque hasta el apagado gracias a un sistema de lubricación que bombea aceite directamente a cada dirección del motor y a más ángulos de operación.
Sé parte de Generac Nation para recibir información exclusiva sobre los productos de Generac, las promociones, los consejos sobre apagones eléctricos y más.