Los generadores portátiles Generac de la serie GP son una opción accesible para una gran variedad de aplicaciones, desde la energía de emergencia hasta el uso recreativo.
Los generadores portátiles Generac de la serie GP son el favorito de los clientes para usar en caso de emergencia en el hogar, camping, lugares de trabajo o eventos al aire libre. Con funciones que no se observan generalmente en los generadores portátiles básicos, son una solución de energía portátil accesible y confiable. Algunos modelos están disponibles con arranque eléctrico para facilitar su uso.
Debido a que se usan de tantas maneras, Generac diseñó los generadores portátiles de la serie GP con versatilidad en mente. Esto significa un gran número de funciones. Pero a un precio muy razonable.
Cuna de tubo de acero endurecido No importa cómo uses tu generador portátil de la serie GP, puedes estar tranquilo de que posee durabilidad y resistencia para soportar condiciones difíciles.
Motor de válvulas en cabeza (OHV) El motor de válvulas en cabeza (OHV, overhead valve) de Generac presenta lubricación por inmersión para un servicio confiable y duradero.
Enchufes cubiertos Cuando no están en uso, todos los enchufes de la serie GP tiene esta protección adicional para las condiciones ambientales y de trabajo resistentes.
Apagado de aceite bajo El motor de válvulas en cabeza (OHV, overhead valve) del generador portátil de larga vida útil de la serie GP de Generac está protegido en caso de que se acabe el aceite. El motor se apagará automáticamente, para prevenir un posible daño.
Depósito de combustible de acero de gran tamaño Extiende el tiempo de funcionamiento y facilita el reabastecimiento en tu generador portátil de la serie GP.
Ruedas antipinchazos de alto rendimiento Para ayudarte a utilizar la energía portátil, estas ruedas te permitirán llevar el generador portátil de la serie GP a cualquier terreno.
Tal vez una mejor pregunta sea dónde no puedes comprar un generador portátil Generac. Encontrarás portátiles Generac en la mayoría de las tiendas para el hogar, en muchos minoristas importantes y comerciantes electrónicos o en uno de nuestros más de 5000 distribuidores independientes en Estados Unidos.
Sé parte de Generac Nation para recibir información exclusiva sobre los productos de Generac, las promociones, los consejos sobre apagones eléctricos y más.