Para energía premium y de alto rendimiento, en casa o en el lugar de trabajo, la Serie XG de Generac ofrece años de energía portátil fiable.
La energía de calidad premium y rendimiento fiable de la serie XG proviene del motor OHVI® de Generac. Confía en esta unidad resistente para brindar años de energía fiable para eventos, energía de emergencia o proyectos DIY.
Los generadores portátiles de la serie XG de Generac brindan todos los beneficios que esperarías de un generador portátil y más. Es la solución premium del generador portátil para uso doméstico.
Motor OHVI® de Generac Diseñado específicamente para uso del generador, el motor industrial de válvulas en cabeza (OHVI, overhead valve industrial) de Generac incorpora lubricación de presión total con un giro de estilo automovilístico en el filtro de aceite para prolongar la vida útil del motor.
Panel de control LED iluminado Monitorea fácilmente la energía del generador que estés utilizando.
Depósito de combustible de acero de gran tamaño Extiende el tiempo de funcionamiento y facilita el reabastecimiento en tu generador portátil de la serie XG.
Enchufes cubiertos Cuando no están en uso, todos los enchufes de la serie XG tienen esta protección adicional para condiciones ambientales y de trabajo resistentes.
Ruedas antipinchazos de alto rendimiento Para ayudarte a utilizar la energía portátil, estas ruedas te permitirán llevar el generador portátil de la serie XG a cualquier terreno.
Exclusivo PowerBar™ Monitorea fácilmente la energía del generador que estés utilizando.
Cronómetro Controla el uso de tu generador portátil de la serie XG y monitorea los ciclos de mantenimiento.
Apagado en caso de presión baja de aceite El motor de válvulas en cabeza (OHVI, overhead valve) del generador portátil Generac de la serie XG está protegido en caso de que la presión de aceite disminuya. El motor se apagará automáticamente, para prevenir un posible daño.
Cuna de tubo de acero de 1 ¼ pulgadas (3.2 cm) de alto rendimiento La cuna en la serie XG ha sido diseñada para proteger el generador, incluso en las condiciones más difíciles.
Tal vez una mejor pregunta sea dónde no puedes comprar un generador portátil Generac. Encontrarás portátiles Generac en la mayoría de las tiendas para el hogar, en muchos minoristas importantes y comerciantes electrónicos o en uno de nuestros más de 5000 distribuidores independientes en Estados Unidos.
Sé parte de Generac Nation para recibir información exclusiva sobre los productos de Generac, las promociones, los consejos sobre apagones eléctricos y más.