La serie XP profesional es la herramienta correcta para proporcionar energía a todas las demás herramientas en el lugar de trabajo.
Los contratistas y constructores saben que la resistente Serie XP de Generac está diseñada con características profesionales y la durabilidad necesaria para soportar la severidad del trabajo.
Los generadores portátiles profesionales de la serie XP fueron específicamente creados con contratistas y sitios de construcción en mente.
Motor OHVI® de Generac Diseñado específicamente para uso del generador, el motor industrial de válvulas en cabeza (OHVI, overhead valve industrial) de Generac incorpora lubricación de presión total con un giro de estilo automovilístico en el filtro de aceite para prolongar la vida útil del motor.
Control inactivo Debido a que el motor del generador de la serie XP funciona más lentamente cuando no se utilizan herramientas, los niveles de sonido y el consumo de combustible se reducen.
Indicador de combustible y depósito de combustible de acero de gran tamaño Extiende el tiempo de funcionamiento y facilita el reabastecimiento en el generador portátil de la serie XP.
Enchufes cubiertos Cuando no están en uso, todos los enchufes de la serie XP tienen esta protección adicional para condiciones ambientales y de trabajo resistentes.
Ruedas antipinchazos de alto rendimiento Para ayudarte a utilizar la energía portátil, estas ruedas te permitirán llevar el generador portátil de la serie XP a cualquier terreno.
Tecnología True Power™ La mejor calidad de la energía en su clase con menos del 5 % de distorsión armónica total, lo cual significa un funcionamiento limpio y delicado de los electrodomésticos y aparatos electrónicos.
Protección completa de un GFCI La serie XP cumple los requisitos de OSHA para la protección de un interruptor de circuito sin conexión a tierra (GFCI, Ground Fault Circuit Interrupter).
Apagado en caso de presión baja de aceite El motor de válvulas en cabeza (OHVI, overhead valve) del generador portátil Generac de la serie XP está protegido en caso de que la presión de aceite disminuya. El motor se apagará automáticamente, para prevenir un posible daño.
Cronómetro Controla el uso de tu generador portátil de la serie XP y monitorea los ciclos de mantenimiento.
Cuna de tubo de acero de 1 ¼ pulgadas (3.2 cm) de alto rendimiento La cuna en la serie XP ha sido diseñada para proteger el generador, incluso en las condiciones más difíciles en el lugar de trabajo.
Tal vez una mejor pregunta sea dónde no puedes comprar un generador portátil Generac. Encontrarás portátiles Generac en la mayoría de las tiendas para el hogar, en muchos minoristas importantes y comerciantes electrónicos o en uno de nuestros más de 5000 distribuidores independientes en Estados Unidos.
Sé parte de Generac Nation para recibir información exclusiva sobre los productos de Generac, las promociones, los consejos sobre apagones eléctricos y más.