Las lavadoras a presión Generac te brindan la energía que precisas para limpiar todo el hogar, desde los muebles del jardín hasta vehículos, concreto y paredes exteriores.
La lavadora a presión OneWash™ ofrece presiones variables de 2000 a 3100 presión por pulgada cuadrada (psi, Pressure per square inch). Básicamente, son cuatro lavadoras a presión en una. Tú defines la tarea de limpieza y OneWash configura la presión como corresponde.
Con potentes motores de válvulas en cabeza (OHV, overhead valve) y bomba de leva axial de fácil acceso, estas lavadoras a presión son ideales para la limpieza diaria de la casa. Elija unidades entre 2500 presión por pulgada cuadrada (psi, Pressure per square inch) y 3100 PSI.
Las lavadoras a presión profesionales de Generac presentan bombas triples resistentes para una larga vida útil bajo condiciones difíciles. Y las pistolas rociadoras profesionales con mango lateral ajustable que simplifican su uso.
Las lavadoras a presión Generac están disponibles en la mayoría de las tiendas para el hogar, en muchos minoristas importantes y comerciantes electrónicos en Estados Unidos.
Sé parte de Generac Nation para recibir información exclusiva sobre los productos de Generac, las promociones, los consejos sobre apagones eléctricos y más.