Para que laves la entrada o te prepares para un trabajo de pintura, las lavadoras a presión de Generac te ofrecen la potencia que necesitas para deshacerte del polvo y la mugre. Hemos diseñado cada lavadora a presión Generac desde cero utilizando los aportes de nuestros clientes, a fin de garantizar que ofrezcan la potencia de limpieza que necesitan para prácticamente cualquier tarea de limpieza en el hogar.
Motor de válvulas en cabeza (OHV, overhead valve) con eje horizontal Generac
El más grande disponible para cada potencia de presión de la respectiva lavadora a presión, cada motor tiene integrado un apagado de aceite bajo, una característica que no está disponible en muchos motores de la competencia, para proteger y prolongar la vida útil del motor.
Bomba de fácil acceso
Gracias al motor con eje horizontal, cada hidrolavadora a presión Generac tiene una bomba de fácil acceso debajo del suelo, de modo que no tengas que arrodillarte para realizar conexiones de manguera.
Tecnología de presión variable
La lavadora a presión OneWash™ Generac ofrece presiones variables de 2000 a 3100 psi. Son cuatro lavadoras a presión en una. Tú defines la tarea de limpieza y configuras la presión como corresponde.
Pistolas rociadoras ergonómicas
Las pistolas rociadoras Generac presentan un agarre acojinado único que reduce la fatiga al minimizar la vibración. El disparador rociador innovador fácil de apretar puede sostenerse con un mínimo esfuerzo. Y las boquillas Quick-Click™ son fáciles de reemplazar.
Introducing the Generac SpeedWash Pressure Washer! It's ultra-fast, easy to use, and built to last!
Explora la versatilidad y energía de las lavadoras a presión One Wash de Generac. El Power Dial único te permite seleccionar la presión de salida para los trabajos de lavado específicos... Son cuatro lavadoras a presión en una.
El magnífico Power Dial te permite seleccionar tu trabajo de lavado y ajustar la presión de salida según corresponda.
Unidades de limpieza: El producto de presión de salida y caudal de agua es lo que determina verdaderamente con qué eficacia limpia una lavadora a presión.
¿Quieres saber por qué OneWash™ de Generac es la única lavadora a presión que vas a necesitar en toda tu vida? Mira este video para obtener más información.
From cleaning patio furniture to scrubbing concrete to paint preparation, Generac has a pressure washer to meet your needs.
Las lavadoras a presión Generac están disponibles en la mayoría de las tiendas para el hogar, en muchos minoristas importantes y comerciantes electrónicos en Estados Unidos.
Sé parte de Generac Nation para recibir información exclusiva sobre los productos de Generac, las promociones, los consejos sobre apagones eléctricos y más.