Las soluciones de energía de emergencia flexibles y confiables de Generac son ideales para aplicaciones a gran escala, como hospitales, cárceles, bases militares y más. Revolucionamos el mercado de energía de emergencia creando la primera línea de productos limpia, silenciosa y asequible, que tiene la potencia suficiente para ofrecer energía a toda una instalación pequeña o de tamaño medio.
Además de nuestros potentes grupos electrógenos de motor único, también ofrecemos sistemas de alimentación modular (MPS, Modular Power System) que presentan un acoplamiento en paralelo integrado para ofrecer escalabilidad, de manera que las unidades se puedan agregar rápida y fácilmente cuando cambien las necesidades. Nuestra amplia gama de opciones de combustible, incluidos el combustible diésel, el gas natural de combustión más limpia y el gas LP, como así también nuestra solución Bi-Fuel™ ganadora de muchos premios, permiten ofrecer aún más flexibilidad, lo que garantiza una solución personalizada.
Sin importar las necesidades únicas de la aplicación, Generac posee la experiencia para ayudarlo a diseñar, instalar, encargar y financiar un sistema de alimentación de emergencia que las cumpla.
Las soluciones industriales de energía de emergencia flexibles y confiables de Generac son ideales para aplicaciones a gran escala como cárceles, bases militares y hospitales del Departamento de Asuntos de Veteranos, entre otros.
Nuestros generadores de emergencia comerciales representan la primera línea de productos limpia y silenciosa que tiene la potencia suficiente para ofrecer energía a toda una instalación pequeña o de tamaño medio.
Generac Mobile products are available to state and local government, education and nonprofit organizations through the Sourcewell cooperative purchasing program, contract number 041719-GEN.
Encuentre estos productos en GSA Advantage.
Generadores portátiles Los generadores portátiles sólidos y confiables de Generac reciben alimentación del motor OHVI® de Generac y se construyen para resistir una utilización prolongada en el lugar de trabajo. Con tamaños que van hasta los 17,500 vatios, puede llevar la energía con usted cuando la necesite.
Productos elegibles de la GSA GP17500E | XG4000 | XG6500 | XG7000E | XG8000E | XG10000E
Generadores de emergencia Perfecta para aplicaciones a menor escala en una amplia gama de entornos, la línea que ofrece Generac de soluciones de energía de emergencia flexibles y confiables responde a una variedad de necesidades de energía de respaldo.
Productos elegibles de la GSA EcoGen 6 kW | Guardian 8 kW | Guardian 11 kW | Guardian 14 kW | Guardian 17 kW | Guardian 20 kW | Guardian 25 kW | Guardian 30 kW | Guardian 45 kW | Guardian 60 kW
Generadores móviles Los generadores móviles de Generac se construyen para durar y sobresalir en condiciones extremas, lo que los hace invaluables para situaciones de respuestas de emergencia, sitios de construcción, equipos de carretera, bases de campo y demás aplicaciones que requieran de una fuente de alimentación móvil confiable.
Productos elegibles de la GSA MLG8 | MLG15 | MLG2O | MLG25 | MMG35FHD | MMG45FHK | MMG100D | MMG120 | MMG150D | MMG175 | MMG185 | MMG205 | MMG25FHI | MMG320 | MMG405 | MMG465D
Lavadoras a presión Generac ha obtenido varias patentes por diseños innovadores de hidrolavadoras, y nuestros productos comerciales abarcan soluciones hasta los 4,000 PSI, lo que brinda una potencia de limpieza profesional para tareas de limpieza rápidas y eficaces en una amplia gama de entornos.
Productos elegibles de la GSA 3100 PSI para uso comercial | 3500 PSI para uso comercial | 4000 PSI para uso comercial
Toda la información de contrato y pedido se incluye a continuación.
Información de contrato
Descargar la Declaración de capacidades federales
Titular programa 56 de la GSA Código DUNS: 006103055 Código CAGE: 3KDJ8
Contrato de la GSA Número de contrato de la GSA GS-07F-0407X
Programa 56 de la GSA, SIN 383-2 Generadores portátiles, continuos, de emergencia o de respaldo
Códigos NAICS 335312: fabricación de motores y generadores 335318: fabricación de otras máquinas industriales de servicio y comerciales
Códigos PSC 6115: generadores y grupos generadores; sistemas eléctricos
Información de pedido
Jacob Halbur Especialista en soluciones gubernamentales
Oficina: (262) 473-5514 x4527 Fax: (262) 968-3791
S45 W29290 hwy 59 Waukesha, WI 53187-0008