Breadcrumbs

Home > Recursos y herramientas > Formulario de alianza de

¿Por qué asociarse con Generac?

Image Only

Generac Builder Alliance

Acerca de la Alianza de constructores de Generac

Estudio de Builder de 2010 y 2011 sobre la marca de producto más usada – generadores de respaldo
Líder de marca

En una encuesta de más de 3,400 constructores de EE. UU., se eligió a Generac como la marca más usada en el estudio anual de uso de marca de la revista Builder dos años consecutivos.

Socio del líder del mercado
Al asociarse con Generac, se une a una red con un amplio respaldo de marketing y representa a una marca reconocida con una reputación sólida y con una experiencia de más de 50 años de experiencia en ingeniería innovadora. Cuando una empresa posee el 70 % del mercado, puede confiar en que brinda lo mejor a sus clientes, incluido el generador de emergencia para el hogar n.° 1 en ventas,

Obtener más información acerca del mercado

La línea de productos más amplia y diversa cubre todo tipo de hogar
Lleve el valor, y las oportunidades de crecimiento, de Generac a su hogar a través de la oferta de productos más amplia y diversa. Cada hogar es una oportunidad con Generac porque sus clientes pueden elegir el nivel de protección según sus necesidades, ya sean algunos circuitos principales, administrar cobertura para el hogar o completa para el hogar. Ya sea para casas, casas en serie o fincas, existe una solución de tamaño para todos los requisitos del cliente. Generac también ofrece el primer generador de emergencia diseñado específicamente para aplicaciones fuera de la red.
Obtener más información acerca de los productos de Generac

Herramientas rentables
Para ayudarlo a convertirse en un miembro rentable del programa, le brindaremos folletos para propietarios de vivienda, herramientas de ventas, acceso libre a nuestro centro de capacitación y capacitación de servicios para que usted y su contratista puedan convertirse en expertos en sistemas de alimentación de emergencia. Visite nuestra sección de herramientas de los programas para obtener más información.

Asociación fácil y sin costo
El programa de Alianza de constructores de Generac es un programa gratuito para constructores. Es tan fácil de usar como valioso, sin necesidad de inventarios o requisitos de compra mínima. Podrá aumentar sus ingresos y el valor de su hogar gracias al precio preferido de constructores y trabajar con cualquier contratista que elija para instalar los sistemas. Unirse ahora

La innovación de productos le da ventaja sobre la competencia
Muchos generadores de la competencia necesita instalarse a 5 pies (1.5 m) del hogar, es decir, en el centro del jardín. Si se instala lejos de las puertas, ventanas y las entradas de aire fresco, un generador de emergencia de Generac se puede instalar a 18 pulgadas (45 cm) del hogar, a menos que los códigos locales indiquen otra cosa. Se mantienen fuera de la vista, donde deben estar. Este es solo un ejemplo de innovación de productos que hacen que los generadores de Generac sean lo opción n.° 1 entre los propietarios de vivienda y una venta sencilla para usted.

Generac's Home Backup Generator

Find the right sized generator for any size home with Generac's home backup generator sizing calculator.

Go To the Sizer

Comunicarse con nosotros

Want to learn more about the Generac Builder Alliance? Contact us for more information.