Generadores portátiles profesionales Serie XP de Generac Los nuevos generadores portátiles profesionales Serie XP de Generac son, sin duda, la herramienta fundamental del mercado portátil, y se diseñaron para los contratistas y las obras de construcción. Todos los modelos reciben alimentación del motor OHVI® de Generac, diseñado específicamente para generadores, y se construyen para resistir una utilización prolongada en el lugar de trabajo. La Serie XP es notablemente más sólida que la mayoría de los generadores portátiles, ya que posee esquinas de metal fundido resistentes a impactos y una cuna de tubo de acero endurecida y de alto rendimiento. Se agregaron al diseño manijas y soportes integrados como parte de la estructura como obtener aún más durabilidad. Explorar la Serie XP
Generadores portátiles profesionales Serie XG de Generac La energía de calidad premium y rendimiento confiable de la Serie XG de Generac proviene del motor OHVI® de Generac. Confía en esta unidad resistente para brindar años de energía confiable para su evento o lugar de trabajo. Explorar la Serie XG
Lavadoras a presión profesional de Generac Duraderas, fáciles de usar y diseñadas para que duren, las lavadoras a presión resistentes de Generac poseen bombas triple profesionales y armazón duradero de jaula cilíndrica soldada que protege al motor y a la bomba. Explorar las lavadoras a presión profesionales